Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Bolţ cu arc Șuruburi

 (64 Produse)

Listă Grilă

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Cu crestătură

Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.

Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.

  • Nepodliehajú korózii a sú odolné voči väčšine chemikálií
  • Referencia na normu DIN 551 slúži len na orientačné účely
  • Spĺňajú rozmerové tolerancie noriem NFE 25-125, DIN 912
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.


Cod Serie: SR1957

Bolțuri cu filet parțial - cap hexagonal

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.

Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.

Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.

  • Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
  • Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului.
  • Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice.
  • Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Șuruburi cu filet parțial - cap bombat

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.

  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt perfect de utilizat acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Cele acționate cu fantă acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, decât cele cu deschideri încastrate.

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, Oțel inoxidabil 416, Titaniu G2, Titaniu G5 Culoare: , Negru Cod Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Șurub cu filet parțial - cap tubular hexagonal

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.

În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.

  • Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
  • Se strâng sau se slăbesc cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală.
  • Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Cod Serie: SRP0137, SRP0136

Șurub cu filet parțial - cap bombat

Aceste șuruburi cu filet parțial cu cap cilindric, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial cu cap cilindric, sunt un tip de dispozitiv de fixare care constă dintr-un arbore cilindric cu un cap cilindric la un capăt și un filet parțial la celălalt. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.

Șuruburile cu filet parțial din această gamă au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat. Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic. Sunt ușor de instalat sau dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap crestat. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, dispozitive medicale, mașini și auto.

  • Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.
  • Au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat.
  • Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0144.A2

Șuruburi cu filet parțial - cap cu profil foarte redus

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi cu cap ultra-jos, cu acționare cu priză hexagonală. Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic sunt aproximativ 1/3 din cele ale șuruburile normale cu filet parțial. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.

  • Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic este de aproximativ 1/3 din cele ale șuruburilor normale cu filet parțial.
  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Șaibe filetate de prindere

Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.

Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Șaibele captive au un filet foarte puțin adânc pe diametrul interior.
  • Odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
  • Cu montare cu șurub.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRP0168

Șuruburi cu împingere - plăcuță din plastic

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de plastic aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oțel Cod Serie: SR34160

Șuruburi cu cap moletat - Metal cu guler

Skrutky s ryhovanou hlavou sú jedným z najdôležitejších typov skrutiek používaných v rôznych priemyselných aplikáciách.

Șuruburi cu cap striat - Plastic

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Șuruburi mecanice aerisite - cap înecat

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
  • Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2

șuruburi ventilate - cap hexagonal

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2

șuruburi aerisite cu filet parțial - cap bombat

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica cu guler a acestor șuruburi oferă o suprafață suplimentară pentru o aderență îmbunătățită.
  • Designul cu aerisire permite un flux de aer controlat, făcându-le ideale pentru aplicații în care o ventilație adecvată este crucială.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0098.A4

Şuruburi Confirmat

Konfirmáty sa používajú najmä na jednoduchú montáž a demontáž dosiek. Ideálne aplikácie zahŕňajú drevený nábytok a ploché zostavy. Sú vybavené šesťhrannou vložkou, ktorá je kompatibilná so šesťhranným kľúčom M3 alebo M4.

Skrutka má hlboko prerezaný závit, ktorý zaisťuje presné a tesné spojenia. Sortiment obsahuje varianty s veľkosťou závitu M5 a M7.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkovanie

Şuruburi de îmbinare

Spojovacie skrutky sa používajú so spojovacími maticami a valcovými maticami, ktoré je možné zakúpiť samostatne. Rozmer hlavy skrutky a matice je zhodný, čo zabezpečuje úhľadný design na obidvoch stranách zostavy.

Tieto skrutky sa najčastejšie používajú na svojpomocnú montáž a plochý nábytok. Montujú sa jednoducho a rýchlo pomocou imbusového kľúča M4 (nie je súčasťou dodávky).

Dodávané v rôznych dĺžkach.

  • Materiál: oceľ
  • Povrchová úprava: pozinkované


Cod Serie: SR1585

Șurub cu filet parțial - cap crestat

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute adesea sub denumirea de bolțuri cu filet parțial, sunt un fel de dispozitiv de fixare cu cap cilindric și tijă filetată. Acestea au un filet parțial de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă. Șuruburile cu filet parțial sunt în mod obișnuit utilizate la conectarea a două componente, filetul parțial jucând rolul de suprafață portantă.

Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare.

În această gamă de șuruburi cu filet parțial produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat. Sunt magnetice și au o excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini, auto și construcții.

  • Filetul parțial merge de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă.
  • Produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat.
  • Rezistență magnetică și excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SRP0133

Șuruburi ascunse - Cap buton

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.

Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0149.A2

Șuruburi cu cap cilindric - Metal, Cap standard

Na dotiahnutie sa používa inbusový kľúč.

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap Torx

Skrutky s valcovou hlavou s vnútornou drážkou Torx. Dodávajú sa v mnohých rozmeroch a sú vyrobené z materiálu PEEK.

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.

Cod Serie: SR1992

Șuruburi cu cap hexagonal - cu flanșă și locaș Torx

Skrutky s podložkou a hlavou Torx sú vhodné strojové prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Inštalované s nástrojmi Torx.

Șuruburi cu cap moletat - Metal

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

  • din 3