V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(42 sady výrobkov)
Useful two-way connector clamp, with entry points for two tubes. With stainless steel or aluminium options and available for multiple hole sizes.
Tieto ergonomické úchyty poskytujú operátorom ľahké a bezpečné uchopenie. Sú ergonomicky zhotovené pre pohodlné uchopenie do dlane vašej ruky a eliminujú námahu a únavu.
Poskytujú protišmykový povrch, znižujú zafarbenie rúk a riziko bolesti alebo poranenia. Zlepšujú tiež kontrolu a bezpečnosť pri práci so zariadeniami a systémami v priemysle.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú rukou. Môžu byť tiež pripojené k rôznym aplikáciám, vrátane príručných prístrojov, elektrického náradia a ovládačov strojov.
Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
Aluminium square structural framining tube support, available in a choice of grey or black and for multiple hole sizes.
Tieto hliníkové hriadele sú všestranné, nemagnetické a sú ľahkou alternatívou pre rôzne sektory, ktoré vyžadujú pevné a odolné komponenty. Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé. Odolnosť proti korózii ponúka dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.
Odolávajú obrovskému zaťaženiu a fungujú bez deformácie alebo zlyhania v náročných podmienkach. Nie sú určené na použitie s guľovými lineárnymi ložiskami, ale skôr so samomaznými keramickými puzdrami.
Odolávajú teplotám od -130 C do +200 C. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa často používajú v aplikáciách, ako sú ropné a plynové zariadenia, zdravotnícke prístroje, stavebníctvo a automobilový priemysel.
Tieto lineárne koľajnicové vedenia s dráhami sú formou lineárneho ložiska, ktoré umožňuje presný lineárny pohyb. Zvyčajne sa skladajú zo základovej koľajnice, posuvného bloku a valivých dielov. Základová koľajnica je tvrdená a pohybujú sa po nej valivé komponenty, posuvný blok drží valivé prvky a je spojený s pohyblivým predmetom.
Tieto koľajnice sa používajú v aplikáciách vyžadujúcich vysokú presnosť, nízke trenie a hladké pohyby. Zvláda dynamické zaťaženie pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy.
Vozíky budú pripájané na dráhy jednotlivo. Ak chcete položiť vozík na dráhy, zdvihnite ho ku koľajniciam a nasuňte na koľajnicu. Široko sa používajú v aplikáciách vyžadujúcich presnosť a vysoké zaťaženie v celom priemysle, vrátane zdravotníckych prístrojov, zariadení na výrobu polovodičov a zariadení priemyselnej automatizácie.
Tieto hliníkové vozíky bez príruby sú typom lineárneho ložiska, ktorý je veľmi užitočný pre veľké zaťaženia v aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sa skladajú z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy pre blokové guličky bežca.
Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie v porovnaní s vozíkmi s prírubou, ale pohyblivý komponent v aplikácii je možné namontovať iba na vrch vozíka.
Pretože sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľ, možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane letectva, strojárstva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.
These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.
It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.
Tieto koľajnicové svorky sa používajú v spojení s koľajnicovými vozíkmi. Sú vyrobené tak, aby zvládali náročné podmienky, ako je veľké zaťaženie alebo vibrácie, ponúkajú bezpečný a silný úchop na koľajniciach a zachovávajú si pozoruhodnú pevnosť a dlhú životnosť.
Prispôsobením upínacej páky sa kontaktné časti pritlačia ku koľajnici, čím sa vozík upevní na mieste. Majú koeficient obehu namiesto koeficientu trenia, znížený odpor pohybu a nižšiu spotrebu energie.
Navrhnuté so špecializovanými mechanizmami, umožňujú jednoduchú inštaláciu a nastavenie, zaručujú tesné a pevné spojenie. Používajú sa v náročných aplikáciách, ako sú stroje, koľajové systémy a výrobné aplikácie.
Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.
Series Code: SR6580
Jedno-ramenné, flexibilné káblové spony sa dajú ľahko pripevniť na vodiče a nechávajú ich stále prístupné. K dispozícii s vinylovým povlakom alebo bez neho.
Táto nastaviteľná hliníková káblová svorka má priľnavú základňu pre ľahkú a bezpečnú inštaláciu. Ramená sa ohnú okolo zväzkov na ich zaistenie na svojom mieste. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.
Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany.
Stupnice sa používajú na presné a opakované umiestňovanie posuvných svoriek pozdĺž lineárnych vedení alebo hriadeľov. K dispozícii sú dva varianty, každý s odlišným štýlom montáže. Dosky s jednou stupnicou alebo dosky s dvojitou stupnicou. Každá z nich má svoj typ montáže. Typ montáže skrutkou s vyvŕtanými otvormi alebo lepením, ktorý má obrys umiestnenia otvoru pre skrutku, nie je vyvŕtaný.
Majú vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného alebo oboch okrajov. Sú stabilné a odolné voči opotrebovaniu.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.
Detent Hinges are Torque Hinges indented every 30 degrees allowing panels to be positioned and maintained withough auxiliary components. The torque is factory preset and cannot be modified by users. Made of Anodised Aluminiumm, a choice of finish is available for aesthetic appeal. Several torque values are available.
Tieto nerezové vozíky bez príruby sú typom lineárneho ložiska, ktorý je obzvlášť užitočný pre veľké zaťaženia v rôznych aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sú vyrobené z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy pre blokové guličky bežca.
Vďaka nízkemu treniu poskytuje tvar bez príruby väčšiu plochu kontaktu s lineárnym vodiacim systémom, čo zaisťuje väčšiu stabilitu a presnosť pri pohybe. Chýbajúce príruby tiež umožňujú dodatočnú flexibilitu, pokiaľ ide o priestor a umiestnenie. Držiaky guličiek vo vozíkoch umožňujú oveľa väčšiu rovnobežnosť a výškové odsadenia montážnej základne, čo umožňuje značné vychýlenie a vytiahnutie vozíkov z koľajnice bez straty guličiek.
Konštrukcia je vysoko odolná voči korózii, vhodná na použitie v oblastiach s vlhkosťou, chemikáliami alebo vysokými teplotami. Odolávajú teplotám od -20 C do +120 C. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane strojárstva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.
Screw in Magnetic Catches are surface mounted and tend to be for more heavy duty application than the snap in version.The range is suitable for different panel thickness and forces.
Our range of Threaded Inserts and Glides come in a variety of options. Inserts are placed into the cavity at the end of pipes and tubes to provide a clean and neat finished appearance. Inserts also offer surface protection, and prevent the ingress of dirt and other contaminants.
These inserts can be used in a range of standard or heavy duty applications, but are ideally used with adjustable feet, tilt glides and castors.
Available are all-metal inserts, and plastic inserts with a metal nut. The metal threat provides a secure fit and allows for smooth repeatable adjustment of the insert. The plastic inserts come either as a single piece or a two-piece moulding. The two-piece mouldings fit neatly together to fit into tubes.
Breather caps are parts used to protect equipment against moisture and particle contamination.
Series Code: SRV0019, SRV0018
Round threaded inserts are available as quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes. They are threaded for secure screw fixing. These threaded inserts provide a stable and secure mounting point for a wide range of furniture and equipment components.
They are commonly used in the manufacturing, packaging and construction industries.
Tieto oporné koľajnice hriadeľa sa používajú na trvalú oporu a stabilitu pre lineárne hriadele. Často sa používajú s lineárnymi ložiskami pre plne oporný systém s nízkym trením.
Dodávajú sa s hriadeľom z tvrdenej ocele a montážnymi otvormi na upevnenie a oporu po celej dĺžke. Tieto koľajnice sa používajú s otvorenými lineárnymi ložiskami alebo vozíkmi na vytvorenie systému lineárneho pohybu.
Hriadeľ je vopred namontovaný na opornej koľajnici hriadeľa. Sú veľmi trvalé a odolné proti opotrebovaniu, čo im umožňuje tolerovať vysoké zaťaženia a opakovaný pohyb. Široko sa používajú v priemysle, automobilových, zdravotníckych prístrojoch a vo výrobe elektroniky.
Opory konca hriadeľa poskytujú lineárnym hriadeľom stabilitu, zarovnanie a oporu. Tieto komponenty sú určené na pevné uchytenie štandardných priemerov hriadeľov na mieste a zároveň umožňujú plynulý a presný pohyb lineárneho puzdra.
Pevne držia hriadeľ v polohe, čím obmedzujú bočný alebo radiálny pohyb, ktorý by mohol spôsobiť vychýlenie alebo nadmerné opotrebovanie.
Používajú sa v aplikáciách zahŕňajúcich obrábacie stroje, zdravotnícke prístroje a zariadenia priemyselnej automatizácie.
Aluminium structural tubing clamp with a swivel action. Available for a selection of hole sizes.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.