V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(110 sady výrobkov)
These Ribbed Tube End Plugs are designed to establish a reliable and safe seal at the ends of tubes or pipes. The plugs' ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability. It is resistant to corrosion, wear, and external factors.
The ribbed shape ensures a solid grip, keeping the plug in place even under pressure or vibration. It keeps dust, dirt, and contaminants from entering. The ribs also keep the plug from spinning or becoming loose.
It is simple to install since it must be pushed into the hole until it is snug, with no further tools required. Used in automotive, electronics, medical devices, manufacturing, and industrial machinery.
Series Code: SR1604, SR1603
Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.
K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.
Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.
Side Release Plugs are innovative sealing solutions designed to provide a secure and convenient closure for a wide range of applications. These plugs feature a unique side release mechanism that allows for quick and effortless insertion and removal, while ensuring a reliable and tight seal. Manufactured using high-quality materials such as durable plastics or rubber, Side Release Plugs offer excellent resistance to temperature, chemicals, and environmental factors. The versatile design of these plugs makes them suitable for various applications across different industries.
One of the main characteristics of Side Release Plugs is their user-friendly design. The side release mechanism enables easy insertion and removal, eliminating the need for additional tools or excessive force. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent access or maintenance, such as in fluid containers or industrial machinery. Additionally, Side Release Plugs provide a secure and reliable seal, preventing leakage, contamination, or damage to the internal components. This makes them ideal for applications that demand protection against dust, moisture, or other external factors.
Zátky so závitom a tesnením pre metrické závity majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitových prvkov proti presakovaniu. Nepriepustne tesnia a zabraňujú vniknutiu špiny, prachu, nečistôt a vlhkosti.
Možno ich inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou. K dispozícii sú metrické závity s valcovým vnútorným a vonkajším priemerom presným v milimetroch. Tenký kužeľ metrického kužeľového závitu umožňuje najlepší možný prenos sily.Bežne sa používajú v hydraulických armatúrach, v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.
Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.
Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou
Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.
Threaded O-ring Plugs for UNF Threads include a compressed flange lip and an O-ring (optional) to provide a watertight seal and superior leakage prevention for hydraulic threads. The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
It may be installed using a hex wrench, screwdriver, or hand. Often used on flat-faced hydraulic fittings, it is recommended when strength and resistance are desired as it can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C. Used in oil and gas, plumbing, and automotive sectors where leak-proof seals are crucial to system integrity.
Anti-Vibration Plugs are designed to to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations. It is used with BSP hydraulic fittings and has excellent resilience, shock absorption, and resistance to chemicals and solvents.
They have a serrated design that prevents loosening from vibration while retaining a firm grip on the pipe collar. They are easy to install and remove and, due to their transparency, can be inspected by the O-ring. Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.
Easy Pull Masking Caps provide optimum protection for end tip profiles, such as rods, pipes and tubes during manufacturing processes. Typical applications include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines.
This range has several style options, include a range with a flanged design and an internal seal that provides a secure fit or options that feature an ergonomic finger pull-tab for easier removal.
These caps are easy to fit; to ensure the best possible fit, the inside diameter dimension should be approximately 10 percent smaller than the outside diameter of the part being masked.
Our range is available in different material options with various beneficial properties. Silicone is a premium masking material with high temperature and chemical resistance. EPDM is a more economical material option with lower heat resistance. Both Silicone and EPDM options can be used multiple times. Whereas, Soft PVC is a more economical solution also with chemical resistance, a reduced heat resistance and is for one-time uses.
Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Finned Stud Caps are used to protect a wide range of studs. The internal fins provide a stronghold and are flexible to be suitable for various diameters with the use of one part. The range comes with a grip to ease the removal of the part and without a grip.
It prevents studs from rusting or corroding and protects them from abrasion. They are easy to install and remove. It is used in manufacturing, railings, fences, furniture and other applications.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.