V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(13 sady výrobkov)
Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Skupina SR: SRMT
The Leaf Hinges with Male Threaded Inserts are a flat leaf best suited for flush mounted doors. This range also referred as Surface Mount Hinges or Stand Off Hinges comes in various materials and stud sizes to provide a solution to most applications.
Skupina SR: SR5330
Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Skupina SR: SR5506
Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Naše rukou doťahovateľné zaslepené skrutky a matice sú vhodné pre množstvo rôznych aplikácií, od kovových výrobných zariadení až po predajné vitríny, dostupné v rôznych typoch a veľkostiach. Tvarovaná hlava s ľahkých uchopením.
Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.
This range of Leaf Hinges is mounted with male stud on one leaf and countersunk screws on the oppostie leaf. The range of Surface Mount Leaf Hinges also referred as Stand Off Hinges is available in various materials to provice a solution to most applications.
Skupina SR: SR5507
Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Ovládacie ručné kolieska sú páky pre veľké namáhanie na regulovanie nastavenia polohy na veľkých strojoch. Štvorramenný dizajn umožňuje operátorovi pevnú manipuláciu, a preto nie sú vybavené rukoväťami. Sortiment ponúka výber materiálov vhodných pre prostredie aplikácie.
Náš sortiment lúčových kovových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.
Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.
Skupina SR: SR1817
Tento sortiment sťahovacích pások má výhodu v tom, že sa dá opakovane použiť, pretože ich možno uvoľniť jednoduchým mechanizmom v hlave pásky. Sú k dispozícii v 2 typoch.
Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Skupina SR: SR1785
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.