Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Na vytiahnutie Samolepiace Vonkajší závit

 (15 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Dištančné rýchlospony

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Skupina SR: SR2051

Držiak na viazacie pásky samolepiaci

The Adhesive Mount Cable Tie Holder range offers versatility in terms of mounting options. It comes supplied with adhesive and also allows screw fixing. Available in fixed four-way cable tie installation direction or swivel base holder. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR1718

Držiaky dokumentov

Document Holders provide a place to contain documentation that needs to be easily accessible on machinery covers, electrical panels, and similar applications. Holders are supplied with self-adhesive strips and screw mount for quick attachment. They are adaptable to A4 and A5 documents and ensure that they are easy to access yet well-preserved.

  • Material: ABS, Polystyrene
  • Colour: Grey

Káblové spony s otvoreným ramenom

Jedno-ramenné, flexibilné káblové spony sa dajú ľahko pripevniť na vodiče a nechávajú ich stále prístupné. K dispozícii s vinylovým povlakom alebo bez neho.

Montované rýchlospony

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Ovládacie gombíky - matice

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Ovládacie gombíky - závitový čap

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Samolepiaca káblová spona

Samolepiace káblové svorky pre vodiče s priemerom 1mm sú buď pevné alebo ohybné. Samolepiaca časť produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu expedície, ak je tovar skladovaný v pôvodnom neotvorenom balení pri izbovej teplote a mimo pôsobenia UV žiarenia.

Samolepiace klzáky

Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.

  • Shapes: Rectangular, Round and Square
  • Colour: Grey.


Skupina SR: SR1461

Samolepiace protišmykové podložky

Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.

The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.

Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.

  • Rubber adhesive
  • Permanent solution
  • Black finish.


Skupina SR: SR5808

Samolepiace/skrutkovacie káblové sedlo

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farby: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Spojovacie držiaky

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Vodiace prvky pre optické vlákna

Vodiace prvky pre optické vlákna sa používajú na pomoc pri navíjaní a rohové vodiace lišty umožňujú vytvoriť otáčku o 90. Vyrobené z čierneho a prírodného polyamidu triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Závitorezné podpierky PCB

Tieto rozpery majú jedinečné samorezné spodné uchytenie. Závitový otvor funguje ako matrica, ktorá vytvorí závit na spodnom konci pri zaskrutkovaní. Dajú sa použiť do otvoru so závitom #8 alebo M4. Montujú sa ručne s minimálnym úsilím. Vrchné uchytenie so zamykacím bajonetovým výstupkom.

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.