Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén LD Spojky profilov Nábytkové tlmiče

 (10 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky ukončovacie hladké

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1062, SRF0023

Kryty koncov rúrok

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

  • Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.
  • Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.
  • Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje.
Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

  • Počas skladovania a prepravy chráňte potrubia so závitom a bez závitu, porty a prístupové body pred poškodením, prachom a nečistotami.
  • Majú odolnú stenu a skosený tesniaci krúžok, vďaka čomu poskytujú maximálnu ochranu.
  • Používajú sa na stroje a zariadenia, v automobilovom a ťažkom priemysle.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Červená Skupina SR: SR1003

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.
  • Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.
  • Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

  • Používajú sa na bezpečnú ochranu závitových alebo nezávitových rúrok, potrubí a tyčí.
  • Zabraňujú poškodeniu rúrok nečistotami, úlomkami, prachom a inými nečistotami.
  • Využívajú sa v priemysle, pri zduchotechnike a klimatizáciách, a inštalatérskych úkonoch.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SRF0068

Zatláčacie klzáky

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

Rebrované krytky potrubia

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

  • Chránia pred nečistotami, prachom a úlomkami.
  • Určené na inštalatérske práce, zduchotechniku, klimatizácie a priemyselné úkony.
  • Vydržia maximálnu teplotu až 79,4 C.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1046

Zátky na konce trubíc

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Štandardné ochranné krytky potrubia

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Štvorcové ferule na nožičky

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Používa sa na to, aby voda, vlhkosť, špina alebo prach nepoškodili konce profilov.
  • Sú určené na konečnú úpravu alebo ochranu, a používajú sa na zakrytie ostrých hrán profilov.
  • Dajú sa využívať v automobilovom, elektrotechnickom a zdravotníckom priemysle.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1521