Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén LD Spojky profilov Zatláčací zámok

 (10 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky ukončovacie hladké

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén, PP, Polyetylén LD Farba: Žltá, Čierna, Šedá, Prírodná, Modrá Skupina SR: SRF0023, SR1062

Kryty koncov rúrok

Tube End Caps offer ideal protection for threaded or non-threaded tubing, pipes and rods. Standard, short and long caps are available. The short versions are for general purpose closure and the long versions have an extra depth and feathered edge that ensure a tight fit.

The design of these longer caps helps to prevent accidental displacement. Tube End Caps serve the same purpose as Heat Shrink End Caps, but do not shrink when heated during the application process. They are UV and weather resistant, making them ideal outdoor applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC), Low density polyethylene (LDPE)
  • Colour: Red


Skupina SR: SR1610, SR1620

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Tapered Caps & Plugs protect threaded and non-threaded pipes, ports, and access points from damage, dust and debris during storage and shipping. They have a heavy duty wall and a tapered sealing ring for maximum protection.

Heavy duty tapered caps and plugs are designed to provide extra protection and durability where standard caps and plugs would not suffice. It provides a secure seal by push fit, excellent durability, and resistance to impact and abrasion. Used for applications in machinery, automotive, and industrial.

  • Material: LDPE
  • Colour: White, Red


Skupina SR: SR1003

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Standard Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Colour: White, Black, Natural


Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Standard Round End Caps are used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods during transportation, a paint process or on a finished product. It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.

These caps are easily applied by pushing onto the application and can be re-used upon removal. They are used for industrial, HVAC, and plumbing applications and can withstand temperatures up to 70C.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Red


Skupina SR: SRF0068

Rebrované krytky potrubia

Ribbed Pipe End Caps are ideal for protecting threaded or non-threaded pipes, tubes or rods. In addition it is used to shield or mask areas during the painting process, as well as preventing dirt, dust, or debris from entering.

It is easy to install and remove, and it can withstand a maximum temperature of 79.4C. Designed for plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Skupina SR: SR1046

Zatláčacie klzáky

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

Zátky na konce trubíc

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Štandardné ochranné krytky potrubia

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Štvorcové ferule na nožičky

Square Feet Ferrule covers the sharp edges of square tube ends, preventing water, moisture, dirt or dust from damaging the tube ends. They can be used for finishing and protection and are applied to cover sharp tube edges.

Its push-fit makes them quick and easy to install and remove. It can be used in the automotive, electrical and medical industries.

  • Material: LDPE
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1521