Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén HD Zatlačením Lepidlo

 (12 sady výrobkov)


Krytky / Zátky na ventily plynových fliaš

Chrániče ventilov plynových fliaš sú navrhnuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami. Kryje závity ventilov na priemyselných fľašiach a fľašiach na LPG počas skladovania, manipulácie a prepravy. Je vybavený odvzdušňovacou klapkou, ktorá umožňuje bezpečný únik plynu v prípade neúmyselného otvorenia ventilu.

  • Určené na ochranu závitov ventilov priemyselných a LPG fliaš, keď sa nepoužívajú.
  • Dokážu rozlíšiť plné a prázdne fľaše.
  • Bežne sa používa v laboratóriách, zdravotníckom priemysle a v stavebníctve.
Materiál: Polyetylén HD, Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRF0084, SR1060

Krytky Unicap

Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801

Krytky na podložkách

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Kryty nitov a otvorov

Krytky nitov pevne zapadajú do hornej časti slepých nitov. Poskytuje ochranu pred prachom a nečistotami a zároveň čistý povrch skrutiek. Na ich inštaláciu nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje. Používa sa v automobilovom priemysle a v priemyselných aplikáciách.Navrhnuté tak, aby poskytovali ochranu a čistú hlavu skrutiek.Poskytujú ochranu pred vniknutím prachu a nečistôt, poškodením a koróziou.Používajú sa na úkony v automobilovom, stavebnom, nábytkárskom priemysle a na spotrebiče. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Hnedá, Čierna, Biela, Šedá, Béžová Skupina SR: , SR1814, SR1804

LPG krytky na plynové potrubie

Uzávery LGP boli vyvinuté v spolupráci so sektorom LPG s cieľom zabrániť škodlivým únikom plynu. Zabezpečuje tesnosť valcov, ventilov a armatúr aj v náročných podmienkach. Zabraňuje prenikaniu znečisťujúcich látok do aplikácií. Označené návodom na montáž a demontáž.

  • Ich konštrukcia obsahuje popruh, ktorý pomáha predchádzať strate a uľahčuje výmenu.
  • Zabraňujú vniknutiu nečistôt a kontaminantov do zariadenia.
  • Používajú sa v skladoch, stavebníctve a automobilovom priemysle.
Materiál: Polyetylén HD, LD, Polyetylén HD Farba: Čierna Skupina SR: SR1085

Obdĺžnikové zátky do rúrok

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550

Okrúhle klzáky

Okrúhle nosné klzáky slúžia ako ochranné zátky aj ako klzáky. Vhodné pre stredné až silné zaťaženie Chráni podlahy pred poškriabaním a poškodením.

  • Používajú sa ako ochranná zátka alebo klzák.
  • Určené na zasunutie do konca rúrky alebo potrubia.
  • Chránia podlahy pred poškriabaním, škrabancami a iným poškodením.
Materiál: ABS, Polyamid, Butyrát, Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Čierna Skupina SR: SR1632

Okrúhle zátky do rúrok - kovové

Okrúhle vložky sa používajú na ukončenie koncov rúrkových výrobkov a poskytujú čistý a vizuálne príjemný vzhľad. Poskytujú základňu, ktorá zabraňuje poškriabaniu a poškodeniu povrchu pri kontakte s výrobkom.

  • Okrúhle vložky sa používajú na ukončenie koncov rúrkových výrobkov a poskytujú vizuálne príjemný a čistý vzhľad.
  • Poskytujú základňu, ktorá zabraňuje poškriabaniu a poškodeniu povrchu pri kontakte s výrobkom.
  • Jednoduchá a rýchla montáž
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná Skupina SR: SR1554

Okrúhle zátky so závitom

Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Okrúhle závitové vložky - kovové

Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438

Zatláčacie klzáky

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

Zátky do plechu

Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.

K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.

Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.

  • Používajú sa na zaslepenie otvorov počas prepravy.
  • Dajú ľahko zasunúť do aplikácií bez potreby upevnenia.
  • Poskytujú aplikáciám úhľadný povrch.
Materiál: Polyamid 6.6, PA66, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna, Šedá, Biela, Béžová Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR2041