Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén HD Závit Magnetická páska

 (10 sady výrobkov)


Krytky so závitom a tesnením

Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126

LPG zátky

Zástrčky LPG sú určené pre odvetvie LPG. Uzatvára plynové fľaše LP, čím zabraňuje nebezpečnému úniku plynu. Používa sa na bezpečné a účinné uzatváranie, ochranu proti neoprávnenej manipulácii a prepravu. Vyhovuje predpisom LP Gas Association Code of Practise 15: časť 2.

  • Určené na šikovné a účinné riešenie na uzatváranie plynových fliaš a zabránenie škodlivému úniku plynu.
  • Dodržiavajú kódex postupov asociácie LPG 15: 2. časť
  • Využívajú sa v priemyselných, automobilových a logistických zariadeniach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRF0078

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Obdĺžnikové závitové vložky sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, sklopnými klzákmi a kolieskami. K dispozícii sú celokovové varianty alebo plastové vložky s kovovou maticou.Zátky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad.

  • Ponúka ochranu povrchu a zabraňuje vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
  • Vhodné pre štandardné aplikácie a aplikácie so silným zaťažením.
Materiál: Polyetylén HD, PA, Zliatina hliníka Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1570, SR1571, SR1567

Ochranné krytky so závitom

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Ochranné zátky so závitom - závity NPT

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch NPT. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Dá sa inštalovať ručne alebo pomocou nástrčnej hlavy 12-point. Navrhnuté pre pevnosť a odolnosť proti oderu. Vydrží teploty od -40F do 230F (-40C až 110C).

  • Dajú sa montovať manuálne alebo pomocou 12-bodového nástrčkového kľúča, skrutkovača alebo vidlicového kľúča.
  • Vydržia teploty od -40 F do 230 F | -40 C do 110 C.
  • Táto zátka so závitom sa odporúča používať tam, kde sa vyžaduje pevnosť a odolnosť proti oderu.
Materiál: Polyetylén HD, PEEK Farba: Červená, Hnedá Skupina SR: SR5759, SRK0083

Ochranné zátky so závitom - závity UNF

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch UNF. Chráňte závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Vďaka menšiemu počtu závitov umožňujú rýchlu aplikáciu.

  • Majú menej závitových tvarov na rýchlejší úkon a možno ich namontovať alebo demontovať rukou, šesťhranným kľúčom alebo skrutkovačom/šrobovákom.
  • Sú kompatibilné so štandardnými NS a NF závitmi 1. 2. a 3. triedy.
  • Používajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických, pneumatických a všeobecných strojárskych.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1077, SRF0029

Okrúhle zátky so závitom

Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Okrúhle závitové vložky - kovové

Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438

Zátky so zavitom UNF

Závitové O-krúžky sú určené na použitie na závitoch UNF. Poskytuje vodotesné tesnenie so stlačeným okrajom príruby a voliteľným O-krúžkom. Zabezpečuje vynikajúcu prevenciu netesností hydraulických závitov. Ideálne pre ploché hydraulické armatúry. Vydrží teploty od -40F do 230F (-40C až 110C).

  • O-krúžok so závitom zabraňuje prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.
  • Vydržia teploty v rozsahu od -40 F do 230 F | -40 C do 110 C.
  • Často sa používa na hydraulické spojky s plochým čelom.
Materiál: PP Farba: Žltá, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-0, Skupina SR: SR5762

Zátky so závitom a tesnením

Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.

Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou

Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.

  • Majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie.
  • Možno ich inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou.
  • Používajú sa v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1125, SR5760