Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRRN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Accepterar paneltjocklek | Panel Thickness Range | Avstånd mellan fästhålen | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,5037 kr - 19,5037 kr | 1061 I lager |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
11,7065 kr - 11,7065 kr | 494 I lager |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
8,5622 kr - 9,3671 kr | 247 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
12,2422 kr - 12,2422 kr | Fråga angående leveranstidhere |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
4,8564 kr - 4,8564 kr | 8491 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
12,1972 kr - 12,9319 kr | 3296 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
14,0765 kr - 14,0765 kr | Fråga angående leveranstidhere |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
17,8207 kr - 17,8207 kr | 1029 I lager |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
5,7316 kr - 5,7316 kr | 976 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
6,0162 kr - 6,0162 kr | Fråga angående leveranstidhere |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
19,3798 kr - 19,3798 kr | Fråga angående leveranstidhere |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
19,1132 kr - 19,1132 kr | 998 I lager |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
25,7664 kr - 25,7664 kr | Fråga angående leveranstidhere |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
157,8699 kr - 157,8699 kr | Fråga angående leveranstidhere |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
165,854 kr - 165,854 kr | Fråga angående leveranstidhere |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
12,4821 kr - 12,4821 kr | 10998 I lager |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||
21,301 kr - 21,301 kr | 1135 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
14,1269 kr - 14,1269 kr | 1000 I lager |
3.299 in
83.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
8,9794 kr - 9,2261 kr | Fråga angående leveranstidhere |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
7,7124 kr - 7,7124 kr | 400 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.