Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Fast Regel med utlösare Delar och tillbehör

 (35 Produktserier)

Lista Rutnät

Brickor för kabelgenomföringar

Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.

Cateringhjul

De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5621

Dammskydd

Dammskydden är tillbehör till lås med monteringshål 20,2x22,2. De skyddar låset och förhindrar inträngande smuts och fukt som kan skada låssystemet.

Dragreglar med sidofjäder och fäste

Dragreglar med fjäder eller spännreglar drar samman och låser ihop två komponenter. Fjädern medger tänjbar dragning och fast låsning. Tack vare ett urval material kan dragregeln användas för olika ändamål.

Lådlås med fäste

Flexibla dragreglar har en design med låg profil där hållaren är dold och fixerad under regeln av detta skäl. Handtaget är tillverkat av svart gummi vilket gör att det inte rostar, och det fästs med vanliga M4-skruvar (medföljer inte)

Fixeringsringar

Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar fästringar. Dessa finns i två olika typer: en i fjäderstål och den andra i pressgjuten zink. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2

Fjäderbelastade bultar - gängad/låsande

De används för placering, positionering, indexering och säkring. Våra indexbultar möjliggör snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. Passar för gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5409

Grundläggande omkopplare

Under Tillbehör till brytare hittar du reservdelar och tillbehör för våra tryckknappsomkopplare

Halkfria gummidynor

Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.

Hjulfästen

En mix av fästen för länkhjul, däribland plattor, hylsor av metall eller plast, griphals och gängade skaft. Passar hjul med blindhålsmontage. Välj efter önskad fästmetod och storlek på hjulets monteringshål. Ett urval material för att passa din tillämpning.

Industrihjul

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616

Insatsgänga - mässing

Insatsgängor av mässing, krymper gängade och genomgående hål till mindre gängstorlekar.

Insatsgänga – nylon

Insatsgängor, krymper gängade och genomgående hål till mindre gängstorlekar.

Serienummer: SR1863

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Kabelgenomföringsinsatser

Kabelgenomföringsinsatserna är utformade för att passa inuti en metrisk kabelgenomföring. De finns med ett antal hål som låter flera kablar passera samtidigt. De ger varje kabel ett utmärkt vattentätt skydd. Det behövs inte en genomföring för varje kabel, vilket reducerar det utrymme som krävs.

Kabelgenomföringsskydd

Kabelförskruvningsskydd, perfekta som blindpluggar till oanvända hål i kapslingar. De ger ett säkert skydd och är enkla att installera och ta bort.

Serienummer: SR1782

Kanalklämmor, kantfattning

Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.

Serienummer: SR6262

Killås

Killås, enkla och snabba att montera. De används som fästanordning i tillämpningar som kräver justering och antivibration. Olika utskärningar krävs beroende på karmens tjocklek.

Länkhjul

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

Serienummer: SR5629

Länkhjul för höga temperaturer

Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.

Länkhjul för medicinsk utrustning

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606

Låshandtag

Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar låshandtag. Dessa finns i ett polyamidmaterial. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2

Låsmuttrar för kabelgenomföringar

Låsmuttrar för kabelförskruvningar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar av nylon och mässing.

Lådreglar

Excenterspärr har slät tilltalande yta, engageras med en dragkrok. De drar säkert samman två komponenter och låses genom att spärren trycks över sitt centrum. Dessa spärrar än inte lika kraftiga som vajerspärrar. De används för små behållare, metallskrin och lätta industriella rengöringsmaskiner. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.

Monteringsblock och flänsar

Monteringsblock och flänsar

  • av 2