För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(50 Produktserier)
Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Utvecklade i samarbete med LPG-industrin. LPG-pluggar hjälper till att förhindra farliga gasläckor. Våra LPG-pluggar utvecklades i samarbete med LPG-industrin och är särskilt utformade för att motsvara Gas Association Code of Practice 15: del 2. De är försedda med ett band för att förhindra förlust och förenkla utbyte, och märkta med monterings- och borttagningsriktning.
Series Code: SR1085
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Svampformade ovala knoppar ger produkter ett estetiskt tilltalande, färdigt utseende. De här gjutna plastknopparna är perfekta för en stor mängd tillämpningar inklusive maskinverktyg, jiggar och fixturer. Den svampliknande utformningen ger ett bekvämt grepp.
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.
Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Används i diverse tillämpningar.
Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.
Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.
De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.
Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.
Våra gängade insatser och glidfötter finns i många olika utföranden. Insatser placeras i inuti rörändar för att ge ett snyggt och prydligt intryck. Insatserna utgör även ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
De här insatserna kan användas i en rad områden, både i standardtillämpningar och där kraftigare doningar krävs, men är idealiska för justerbara fötter, glidfötter som kan lutas och länkhjul.
Vi har insatser helt i metall och plastinsatser med metallmutter. Metallgängan innebär säker passning och att insatsen kan justeras upprepade gånger. Plastinsatserna är formgjutna, antingen i ett stycke eller två. De två delarna passar fint ihop i rören.
Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.
De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.
Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.
Series Code: SRK0083, SR1554, SR1571
Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.
De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.
Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.
Snabbmonterade kopplingspluggar, framtagna för att överensstämma med SAE J2044 – 12 kopplingar för bränslesystem. Pluggen skyddar mot inträngande föroreningar och mot eventuellt vätskeläckage.
Greppringen täcker kopplingens vägg när den är på plats och ska dras ut för att borttagningen ska gå lätt och snabbt.
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.
Skyddslocken är högre totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.
Vårt sortiment passar både UNF- och JIC-gängor.
Våra ventilskydd för gascylindrar har utvecklats i samarbete med de stora europeiska gasbolagen. De skyddar industriella gasventiler från inträngning av damm och smuts. De gula ventilskydden av LDPE för gascylindrar visar om de har manipulerats, och de finns med eller utan en unik ventilflik som tillåter säkert utsläpp av gas efter en oavsiktlig öppning av ventilen
Series Code: SR1060
Vibrationssäkra pluggar är perfekta för hydraulfästen inom BSP. Den skårade gängkonstruktionen gör att våra vibrationssäkra pluggar förhindrar att delar lossnar på grund av rörelser. Hydraulpluggarna tillverkas i genomskinlig färg vilket gör det lätt att inspektera monterade O-ringar
Series Code: SR6112
Vinghandtag av hontyp med konisk vinge är utformade för att ge en god hävstångseffekt vid varje vridning, vilket gör dem perfekta för tillämpningar som kräver konstant åtdragning och lossning. De koniska plastknopparna med insatser av stål är enkla att greppa och hållbara.
Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.