För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(19 Produktserier)
Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Fjädrande kvartsvarvslås är perfekta för elskåp och kapslingar. Finns med sju olika huvuden och sex greppområden, i antingen rostfritt stål eller formgjuten zinklegering, samt i ett urval olika finish. Det finns gott om varianter av denna produkt.
Kvartsvarvslås i miniformat finns i flera huvudformer, greppområden och typer för att passa en stor mängd tillämpningar. Typ 1 är fjädrande och tillverkad av en stark pressgjuten zinklegering.
Mini-kvartvarvslås med 45 graders hölje, specialdesignade med en invändig fjäder med upp till en 1 mm vridning.
Kammen är placerad i 45 graders vinkel mot hylsan. Regeln finns med olika greppalternativ och tre skallmodeller: 6 mm kvadratisk, 7 mm triangel och skårad.
Dessa mini-reglar saknar fjädring och är likalåsande. Typen låses med mutter i en utskärning på 16,2x14,2, typen låses med klämma i en utskärning på 17,2x14,2.
Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.
Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.
Säkerhets-kvartsvarvslåset är IP65 och passar höger och vänstermontering. När låset är öppet fungerar nyckeln som knopp. Nyckeln är specifik för detta lås och måste beställas tillsammans med låset. Välj förkromad nyckel (16711E) eller svartbelagd nyckel (16712E).
Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning, en monteringsmutter och två vanliga Euronycklar (5333).
Det är gjort för att vara snabbt och enkelt att installera, ger extra säkerhet och förhindrar obehörigt inträde och tillåter samtidigt enkel åtkomst när det är upplåst. Produkterna inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elektriska kapslingar, möbelskåp och utrustningsskydd.
Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi
Lås i plast med fingergrepp gör att användaren enkelt kan dra upp dörren. Drevet i denna serie är en 5 mm dubbelbit med låsmutter.
Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.
Dessa kvartsvarvslås har en spärr som lyfts och återgår i läge när dörren stängs. Man kan välja vänster- eller högermontage med en 5 mm dubbelbitsskruvmejsel.
Regelspärrar är utformade för att låsa och säkra paneler och luckor/dörrar med roterande regel (spärrnit) som låser genom att hålla fast ramen eller hållaren på baksidan.
De här låsen kan monteras utan verktyg, snabbt och lätt. De kan monteras på dörrar med vanliga tjocklekar och är perfekta för lätta åtkomsttillämpningar.
I sortimentet finns flera låsningstyper: huvudnyckel, likalåsande och olikalåsande.
Miniregellås med vingvred är perfekta för lättviktstillämpningar där utrymme är viktigt. De finns i krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med ett stort greppområde.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.