För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(24 Produktserier)
Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan.
Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.
Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Gängade mutterknoppar - Kwik Nut trycks på över en gängad bult. Tryck ner muttern över det gängade fästelementet till önskad plats och lås genom att vrida 180
Serienummer: SR2305
Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. De passar för UNF/JIC-gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov. Du kanske också är intresserad av våra skyddskåpor med metriska gängor.
Serienummer: SR1018, SRF0015, SRF0014
Gängade skyddspluggar med bred fläns är tillverkade av nylon för att absorbera färg, och hålla mängden flagor till ett minimum för att undvika föroreningar vid demontering. Packningen av nitril tätar pluggen mot den anliggande ytan för en vattentät försegling.
Serienummer: SR5761
Gängade skyddspluggar – NPT-gängor används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.
Serienummer: SRK0083, SR5759
Självhäftande buffertar ger dämpning och skydd av en mängd ytor i många användningsområden.
I sortimentet finns svarta självhäftande lappar med skum på ena sidan som har anti-halkegenskaper. Finns i förpackningar om fyra, antingen på rulle eller dyna. De är användbara i många sammanhang och fäster mot många ytor, däribland: wellpapp, spånplatta, trä, plast med låg ytfriktion och pulverlackering.
Där finns även anti-glidkuddar av PE-skumtejp, på silikonbestruket skyddspapper. Passar för förhållanden med temperaturer från -29 C upp till +66 C.
Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Maskerande flänslösa pluggar är utformade för att maskera hål utan att maskera det omgivande området. De koniska ringarna och den ihåliga kärnan gör att många diametrar kan skyddas. Profilen har en dragtunga för enkel montering och demontering.
Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.
Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.
Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.
Vinklade glidfötter som trycks på, svängbara med fjäderinsats. Insatsen och glidfoten levereras i ett stycke för att underlätta appliceringen. Glidfötterna är utformade med ändlock för rör för prydlig avslutning och har kulled för att kunna vinklas. I sortimentet finns olika bastyper att välja bland, beroende på ändamål.
Serienummer: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452
Runda insatser, glidpluggar, används som skyddsplugg eller glidfot. Locket är trappformat för att underlätta införande och ge säker passning. Perfekta för att skydda och avsluta rörändar i måttligt till mycket belastade användningsområden
Serienummer: SR1632
Runda gängade insatser finns som snabbmonterade insatser för rörändar och anslutningsrör. De är gängade för att säkert fästa skruvar. Dessa gängade insatser ger en stabil och säker monteringspunkt för ett brett utbud av möbel- och utrustningskomponenter.
De används ofta inom tillverknings-, förpacknings- och byggindustrin.
Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs..
Serienummer: SR1941
Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Ett urval olika typer och modeller finns:
Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Serienummer: SR1520, SRF0071, SRF0069
Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.
Serienummer: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747
Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg. Finns i koniskt eller standardutförande.
Serienummer: SR1989
Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg.
Täcklock, finns i olika material och färger. Dessa slittåliga täcklock för skruvhuvuden erbjuder utmärkt skydd mot inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande finish i många tillämpningar.
Serienummer: SR1811, SR1889
Ventilationspluggar ger ventilationsmöjlighet för kylfläktar, rörliga delar och värmealstrande komponenter
Serienummer: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.