Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Bajonett Skruvmontering

 (49 Produktserier)

Lista Rutnät

Buntbandsmontering

Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.

Serienummer: SR1825

Delar till skarvbricka för fiber

Brickorna kan staplas obegränsat och fiberdragningen från bricka till bricka går genom spår längs brickans långsidor. Färgkodade gångjärn visar vilken sida brickan ska öppnas ifrån Lock, brickor och gångjärn säljes alla separat eller i en sats Brandsäkerhet: UL94 V0 och UL94 HB.

Serienummer: SROFST

Distans som fästs med skruv

Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.

Serienummer: SR2787

Distans, trycks på plats

De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Draghandtag - Bygelformiga, plast

Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.

Draghandtag - Bågformiga, plast

Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan.

Draghandtag - Metall/Flänsmontage

Flänsmonterade draghandtag med gångjärn i metall är kraftiga, fjädrande handtag som ligger platt när de inte används. Handtaget är tillverkat av glasfylld nylon och den fjädrande utformningen gör att handtaget återgår till det platta läget automatiskt.

Draghandtag - U-formade, metall

Våra U-formade draghandtag av metall är tillverkade av runda, kvadratiska eller ovala rör om en mer ergonomisk form behövs. I sortimentet finns olika material och ytbehandlingar för att passa i olika miljöer och se tilltalande ut. Olika vinkling för olika dragvinklar. Kan monteras på framsidan eller baksidan.

Fiberguider

Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.

Glidfötter som skruvas fast

Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.

  • Skruvhål ‌4,5 mm diameter
  • Alternativ med ogängat och gängat centrum
  • Färger: natur och svart.

Gängade distanser

Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.

Serienummer: SR2794

Hexagonal Threaded Supports

Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.

Infällda grepphandtag - skruvmontering

Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.

Kabelhållarplatta

Den här universella kabelhållaren är perfekt för flera kablar, och håller dem samtidigt separerade. Med skruvhål för en säker montering.

Kabelklämma

Stålklämmor med skruvmontering är perfekta för tillämpningar där rör, slangar, kablar eller vajrar ska klämmas fast. Finns med eller utan dämpning. Gummikudden ger ett visst skydd för slangar medan stålkomponenten och skruvmonteringen ger säker fastsättning.

Serienummer: SR1109

Kabelklämma, skruvmontering

Skruvmonterade kabelklämmor, håller kablarna på plats. Finns i två olika utföranden.

Kabelklämmor - Dubbel halv U-klämma, skruvmontering

Låg profil för användning på tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Praktiskt för att förlägga två parallella kabelbuntar. 0,125 tums hål i mitten för skruv #4 eller M3. Finns i tre storlekar för buntar på 1/8 tum, 3/16 tum och 1/4 tim. UL94 V-2 nylon 6/6, färg natur

Kabelklämmor - Halv U-klämma, skruvmontering

Låg profil för användning på tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter. Monteras med skruv #4 eller M3 och ger utomordentlig draghållfasthet. Finns i tre storlekar för buntar med diametrarna 1/8 tum, 3/16 tum eller 1/4 tum

Serienummer: SR2127

Kabelklämmor - P-formade/skruvmontering/nylon/naturfärgade

Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar

Kabelklämmor - SHR-klämmor

Dessa klämmor för korrugerade rör är avsedda för Essentras spirallindningar (SHR-serien) storlek 20 och 25. Fyra monteringsalternativ: snäpplåsning i antingen ett runt eller fyrkantigt hål (förhindrar rotation), skruv och självhäftande. Invändiga ribbor som greppar tag i lindningen. Öppningsbar regel som gör det lätt att utföra underhåll.

Kabelklämmor - Skruv/självhäftande montering, band och spänne

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Material: PA Färg: Svart, Grå Series Code:

Kabelklämmor - Skruvmontage, U-formade

Skruvmonterade kabelklämmor är idealiska för att fästa dina bundna kablar och designen i U-stil möjliggör snabb installation och borttagning av dina kablar och ledningar.

Kabelklämmor - Skruvmontering, dragavlastning

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Material: PA, NylonFärg: Svart, Naturfärgad, GråMaterialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2Series Code:

Kabelklämmor - Skruvmontering, kabelhållare

Denna kabelklämma säkrar korrugerade och sammankopplade rör eller andra buntar på plats. Den har en invändig ribba längs hela klämmans diameter som ger ett bra grepp.

Kabelklämmor - Strömsladd

Detta säkringsskydd är perfekt när styvhet är nödvändigt, men det går inte att använda ett förmonterat skydd. Det utgör ett utmärkt skydd för ömtåliga delar i glaskretsar.

  • av 2