För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(52 Produktserier)
Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Brickorna kan staplas obegränsat och fiberdragningen från bricka till bricka går genom spår längs brickans långsidor. Färgkodade gångjärn visar vilken sida brickan ska öppnas ifrån Lock, brickor och gångjärn säljes alla separat eller i en sats Brandsäkerhet: UL94 V0 och UL94 HB.
Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.
Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.
Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan.
Flänsmonterade draghandtag med gångjärn i metall är kraftiga, fjädrande handtag som ligger platt när de inte används. Handtaget är tillverkat av glasfylld nylon och den fjädrande utformningen gör att handtaget återgår till det platta läget automatiskt.
Våra U-formade draghandtag av metall är tillverkade av runda, kvadratiska eller ovala rör om en mer ergonomisk form behövs. I sortimentet finns olika material och ytbehandlingar för att passa i olika miljöer och se tilltalande ut. Olika vinkling för olika dragvinklar. Kan monteras på framsidan eller baksidan.
Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.
Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.
Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.
Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.
Den här universella kabelhållaren är perfekt för flera kablar, och håller dem samtidigt separerade. Med skruvhål för en säker montering.
Stålklämmor med skruvmontering är perfekta för tillämpningar där rör, slangar, kablar eller vajrar ska klämmas fast. Finns med eller utan dämpning. Gummikudden ger ett visst skydd för slangar medan stålkomponenten och skruvmonteringen ger säker fastsättning.
Skruvmonterade kabelklämmor, håller kablarna på plats. Finns i två olika utföranden.
Låg profil för användning på tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Praktiskt för att förlägga två parallella kabelbuntar. 0,125 tums hål i mitten för skruv #4 eller M3. Finns i tre storlekar för buntar på 1/8 tum, 3/16 tum och 1/4 tim. UL94 V-2 nylon 6/6, färg natur
Låg profil för användning på tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter. Monteras med skruv #4 eller M3 och ger utomordentlig draghållfasthet. Finns i tre storlekar för buntar med diametrarna 1/8 tum, 3/16 tum eller 1/4 tum
Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar
Dessa klämmor för korrugerade rör är avsedda för Essentras spirallindningar (SHR-serien) storlek 20 och 25. Fyra monteringsalternativ: snäpplåsning i antingen ett runt eller fyrkantigt hål (förhindrar rotation), skruv och självhäftande. Invändiga ribbor som greppar tag i lindningen. Öppningsbar regel som gör det lätt att utföra underhåll.
Skruvmonterade monteringsband är ett mångsidigt kabelhanteringssystem som inte bara buntar ihop kablar ordentligt utan även kan monteras som självhäftande eller med skruv eller nit. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Skruvmonterade kabelklämmor är idealiska för att fästa dina bundna kablar och designen i U-stil möjliggör snabb installation och borttagning av dina kablar och ledningar.
Klämmor med dragavlastning monteras i chassit för att hålla fast strömsladden i apparater. Klämman dragavlastar kabeln och skyddar den från utskärningen i metallen, samtidigt som skruvfästet ger ett säkert montage
Denna kabelklämma säkrar korrugerade och sammankopplade rör eller andra buntar på plats. Den har en invändig ribba längs hela klämmans diameter som ger ett bra grepp.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta