Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Låsande Tryckmontering Brandskyddshylsor

 (144 Produktserier)

Lista Rutnät

Termostat

Termostaterna är enkla att använda, med en och samma visare ställer du in temperatur för kyla och värme. De levereras i ABS-plasthölje, komplett med 22 mm operatörs- och kontaktblock och uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65. Vattentät, oljetät och korrosionsbeständig. Kontakterna är av SPST-typ 10 A 600 V, AC stommonterade kontakter med skruvanslutningar. Utslagshål för kabelgenomföring är 13/16. UL/CSA/CE.

Torx täckhatt

Torx-täckhattar av LDPE passar för skruvar med eller utan försänkning. Torx-täckhattar ger snabb och prydlig finish och finns i vitt, grått och svart.



Serienummer: SR1816

Tryckmonterade fötter

Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.

Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.

  • Finns i olika material, inklusive nylon 6/6, silikongummi, lågdensitetspolyeten (LDPE) och termoplastelastomer (TPE).
  • Former: rektangulär, högervinklad, rund och kvadratisk
  • Färger: svart, brun, grå, natur och transparent
  • UL94 HB-klassade alternativ.


Serienummer: SR1573

TÄCKHATTAR

Täcklock, finns i olika material och färger. Dessa slittåliga täcklock för skruvhuvuden erbjuder utmärkt skydd mot inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande finish i många tillämpningar.



Serienummer: SR1811, SR1889

Täckhatt till krysspårskruv

Dessa Pozidriv skruvhattar är utformade för Pozidriv-skruvar (phillips- eller krysshuvud). Skruvhattarna går snabbt och lätt att få på plats för att skydda skruvhuvudet och samtidigt ge din tillämpning en prydlig finish.



Serienummer: SR1815

Täckplugg

Maskerande koniska pluggar för en stor mängd olika tillämpningar. Snabba att montera och demontera och de konvexa sidorna ger en säker passning.



Serienummer: SR5751

Tätningslock med O-ring

Våra tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.

Skyddslocken är högre totalt för extra skydd mot inträngande smuts och andra föroreningar. De har också en hållande ring på undersidan som lätt snäpper fast under anslutningen för att hålla den säkert på plats under transit och bearbetning.

Vårt sortiment passar både UNF- och JIC-gängor.

  • Utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar.
  • Är högre totalt för extra skydd.
  • Passar UNF- och JIC-gängor.
Material: LDPE Färg: Svart, Blå Series Code: SRCFST, SR1078

USB-DAMMSKYDD

USB- och RJ-pluggar används för att skydda oanvända terminaler från inträngande av smuts och fukt. Sortimentet finns i olika storlekar och former för att passa den specifika tillämpningen.



Serienummer: SRF0058

Unicap-täckhattar

Unicap-täckhattar är utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet. Tack vare materialet är hattarna och brickorna beständiga mot korrosion, nötning och även slagtåliga, och ger långvarigt skydd och hållbarhet.

Dessutom skyddar de mot smuts och är lätta att installera och ta bort eftersom de är tryckmonterade. Finns med låg respektive hög profil. Används för konstruktion, möbler och apparater.

OBS! I detta produktsortiment finns hattar och brickor som säljs separat och du måste beställa båda artiklarna.

  • Material: PP, HDPE, LDPE
  • Färg: Grå, silver, svart, vit, natur, flinta, brun, sten, beige, guld, orange




Serienummer: SR1801

Uniscrew-hattar

Koniska lock/pluggar av standardtyp är utformade så att varje del kan täcka olika ytterdiametrar eller plugga igen olika innerdiametrar. Det hållbara LDPE-materialet skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport. I vår serie finns färgerna rött, blått, svart och gult.



Serienummer: SR1807

Universalplugg

Uniplugs har en unik utformning med blad som låser ordentligt när de trycks ned i ett gängat hål och vrids runt. Varje plugg täcker en mängd olika gängstorlekar och varianter och tas enkelt bort genom att skruva ur pluggen ur gängan.



Serienummer: SR1039

Ventilationsplugg

Ventilationspluggar ger ventilationsmöjlighet för kylfläktar, rörliga delar och värmealstrande komponenter



Serienummer: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Ventilskydd för gascylindrar

De gula ventilskydden av lågdensitetspolyeten för gascylindrar är utvecklade i samarbete med flera stora europeiska gasföretag. Skyddar industriella gascylindrar från intrång av damm och smuts. De påvisar eventuell manipulering, vilket minskar riskerna. De finns i olika utformningar med en ventil för att tillåta säkert utsläpp av gas. Finns i ett antal storlekar för att passa dina behov.

Series Code: SR1060

Vidhäftande kabelklämma

Justerbara kabelklämmor har spärrfunktion för att hålla fast kabelbuntar ordentligt. Klämmorna kan öppnas igen för omdragningar.

Våra kabelklämmor är av nylon 6/6 och finns i alternativ som är försedda med en praktisk självhäftande remsa, för att kabelbuntarna snabbt ska kunna säkras på plats. För kabelklämmor utan självhäftande remsa, kan sådana köpas separat – bläddra genom vårt sortiment av tejper för passande alternativ.

  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2

Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2068

Ändkåpor för tryckmontering

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE, , LDPEFärg: Blå, , RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

Ändskydd

Ändskydd passar för en mängd olika användningar. De skyddar mot skador och inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande, prydlig finish. Olika material och färger för en mängd olika användningsområden.



Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501

Ändskydd för värmekrympning

Värmekrympta ändskydd utgör perfekt skydd för gängade såväl som icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta modellerna är avsedda för förslutning generellt och de långa är extra djupa och med fjädrande kant för att ge god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Värmekrympta ändskydd tjänar samma syfte som ändskydd för rör, men krymper när de värms upp och skyddar maximalt. De är UV- och väderbeständiga och är därför perfekt för utomhusändamål.

Series Code: SR1180

Ändskydd utan gänga

Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.

Går snabbt och lätt att placera och ta bort.

Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Skyddar säkert gängade och ogängade rör och stavar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Används inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: Polyeten, PP, LDPE Färg: Gul, Svart, Grå, Naturfärgad, Blå Series Code: SRF0023, SR1062

”Tryck i”-pluggar

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Vit, Svart Series Code: SR1011

  • av 6