För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(17 Produktserier)
Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Dessa brickpluggar av LDPE eller TPR till slang används på slang- och rörändar för att förhindra att de glider över kopplingarna. Vi erbjuder också alternativ i gult och svart och har ett antal storlekar för att passa dina behov.
Serienummer: SR5758
Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.
Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.
Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.
Karosseripluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar. Tål temperaturnivåer mellan -40 grader Celsius och +135 grader Celsius.
Serienummer: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Maskerande flänslösa pluggar är utformade för att maskera hål utan att maskera det omgivande området. De koniska ringarna och den ihåliga kärnan gör att många diametrar kan skyddas. Profilen har en dragtunga för enkel montering och demontering.
Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.
I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.
Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.
Serienummer: SR5796
Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.
Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.
Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Ett urval olika typer och modeller finns:
Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.
Serienummer: SR5763
Smörjnippelhattar är utformade för att skydda smörjnipplar från damm, fukt, smuts och andra föroreningar. I vårt sortiment finns hattar med eller utan dragflik för att underlätta borttagningen. Hatten kan fås med räfflat eller slätt huvud för att lätt kunna greppas. De här smörjnippelhattarna kan också användas som en synlig indikation på om nippeln har smorts.
De utgör en prisvärd lösning, går snabbt och lätt att sätta på plats och ta bort.
Används i tillämpningar med vätskeöverföring där smörjnipplar förekommer.
Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.
Locket är utformad för att sitta kvar på slangen. Det ger överlägset skydd mot inträngande smuts och fukt och är korrosionsbeständigt.
Snabblossningspluggar för hydraulik av hantyp som passar för att plugga igen ISO A- och ISO B-serien. De är utformade för att sitta kvar på slangen och ger utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion när kopplingen inte används.
Serienummer: SR1182
Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Ändskydd passar för en mängd olika användningar. De skyddar mot skador och inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande, prydlig finish. Olika material och färger för en mängd olika användningsområden.
Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.