Menü Arama

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
10,9347 TL - 10,9347 TL 2998 Stokta
16.0 mm
12.0 mm
1.5 mm
34,0556 TL - 34,0556 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
24.0 mm
1.5 mm
20,2924 TL - 20,2924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
3,3015 TL - 8,0885 TL 13115 Stokta
14.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
5,8879 TL - 14,4253 TL 7211 Stokta
22.0 mm
18.0 mm
1.5 mm
2,7231 TL - 6,6716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
3,785 TL - 9,2736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
9,9253 TL - 24,3171 TL 600 Stokta
28.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
3,3015 TL - 8,0885 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
5,8879 TL - 14,4253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
15,3506 TL - 15,3506 TL 30364 Stokta
10.0 mm
7.0 mm
5.9 mm
5347 Stokta
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
7780 Stokta
10.0 mm
7.0 mm
5.9 mm
  • / 3
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 16.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

QFG-16204

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    16.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

QFG-16209

Fiyat Aralığı
34,0556 TL - 34,0556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    28.0 mm
  • İç Çap
    24.0 mm
Hızlı Takılır Halka 22.0 mm 26.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

QFG-16228

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    26.0 mm
  • İç Çap
    22.0 mm
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

16203

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
13115 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    14.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

16207

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
7211 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.0 mm
  • İç Çap
    18.0 mm
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

16211

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.0 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
Hızlı Takılır Halka 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

16215

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    18.0 mm
  • İç Çap
    14.0 mm
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

16219

Fiyat Aralığı
24,3171 TL - 9,9253 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    28.0 mm
  • İç Çap
    24.0 mm
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

16223

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    14.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

16227

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.0 mm
  • İç Çap
    18.0 mm
Kablo Salmastrası 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

042070169928

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
30364 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    10.0 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
Grommet 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204


Stok Seviyeleri
5347 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    14.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    1.6 mm
Grommet 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198


Stok Seviyeleri
7780 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    13.5 mm
  • Gövde Uzunluğu
    9.7 mm