Menü Arama

Aşınmaya Karşı Kablo Manşonları

Stokta

Braided cable sleeve to protect against abrasion.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Nominal İç Çap Satın Al
42 Stokta
5.0 - 16.0 mm
8.0 mm
2 Stokta
3.0 - 9.0 mm
6.0 mm
3 Stokta
8.0 - 24.0 mm
12.0 mm
140 Stokta
20.0 - 50.0 mm
32.0 mm
18 Stokta
45.0 - 105.0 mm
64.0 mm
160 Stokta
18.0 - 35.0 mm
25.0 mm
8 Stokta
40.0 - 80.0 mm
50.0 mm
10 Stokta
14.0 - 30.0 mm
19.0 mm
10 Stokta
35.0 - 75.0 mm
45.0 mm
10 Stokta
10.0 - 27.0 mm
16.0 mm
2 Stokta
1.0 - 6.0 mm
3.0 mm
108 Stokta
7.0 - 19.0 mm
10.0 mm
10 Stokta
64.0 - 120.0 mm
76.0 mm
4 Stokta
30.0 - 60.0 mm
38.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 5.0 mm 16.0 mm PET Siyah

900463


Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 16.0 mm
  • Nominal İç Çap
    8.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 3.0 mm 9.0 mm PET

900462


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 9.0 mm
  • Nominal İç Çap
    6.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 8.0 mm 24.0 mm PET Siyah

900465


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    8.0 - 24.0 mm
  • Nominal İç Çap
    12.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 20.0 mm 50.0 mm PET Siyah

900469


Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 50.0 mm
  • Nominal İç Çap
    32.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 45.0 mm 105.0 mm PET

900473


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    45.0 - 105.0 mm
  • Nominal İç Çap
    64.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 18.0 mm 35.0 mm PET Siyah

900468


Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 35.0 mm
  • Nominal İç Çap
    25.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 40.0 mm 80.0 mm PET Siyah

900472


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    40.0 - 80.0 mm
  • Nominal İç Çap
    50.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 14.0 mm 30.0 mm PET Siyah

900467


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    14.0 - 30.0 mm
  • Nominal İç Çap
    19.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 35.0 mm 75.0 mm PET Siyah

900471


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    35.0 - 75.0 mm
  • Nominal İç Çap
    45.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 10.0 mm 27.0 mm PET Siyah

900466


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    10.0 - 27.0 mm
  • Nominal İç Çap
    16.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 1.0 mm 6.0 mm PET Siyah

900461


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    1.0 - 6.0 mm
  • Nominal İç Çap
    3.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 7.0 mm 19.0 mm PET Siyah

900464


Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    7.0 - 19.0 mm
  • Nominal İç Çap
    10.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 64.0 mm 120.0 mm PET Siyah

900474


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    64.0 - 120.0 mm
  • Nominal İç Çap
    76.0 mm
Aşınma Önleyici Manşon 30.0 mm 60.0 mm PET Siyah

900470


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyethylene Terephthalate
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    30.0 - 60.0 mm
  • Nominal İç Çap
    38.0 mm