Bu kablo bağları, bağın tepesindeki basit mekanizma sayesinde kolayca bırakılabildiklerinden, tekrar kullanılabilme avantajı sunar. İki farklı türde sunulur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
6,6975 TL - 6,6975 TL | 7146 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
7,1286 TL - 7,1286 TL | 480 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
5,8564 TL - 5,8564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
8,5959 TL - 8,5959 TL | 1837 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
3,9218 TL - 3,9218 TL | 45977 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
5,4365 TL - 5,4365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
4,4475 TL - 4,4475 TL | 10996 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
5,5725 TL - 5,5725 TL | 5198 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
3,4066 TL - 3,4066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.