Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Metal Algılamalı

Stokta

For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.

Series Code :SR1747

Seri Kodu: SR1747

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
18,3998 TL - 18,3998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
186.0 mm
7,2758 TL - 7,2758 TL 400 Stokta
16.0 mm
92.0 mm
7,4546 TL - 7,4546 TL 2890 Stokta
16.0 mm
92.0 mm
21,0283 TL - 21,0283 TL 2592 Stokta
47.0 mm
185.0 mm
40,9001 TL - 40,9001 TL 4100 Stokta
110.0 mm
390.0 mm
8,0568 TL - 8,0568 TL 1200 Stokta
16.0 mm
92.0 mm
18,6101 TL - 18,6101 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
250.0 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
145.0 mm
21,4489 TL - 21,4489 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
390.0 mm
48,5755 TL - 48,5755 TL 400 Stokta
90.0 mm
340.0 mm
494661 10,7245 TL - 10,7245 TL 86 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
15,4488 TL - 15,4488 TL 2600 Stokta
50.0 mm
200.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 576 Stokta
109.0 mm
377.0 mm
59,3407 TL - 65,6825 TL 200 Stokta
90.0 mm
340.0 mm
14,7532 TL - 14,7532 TL 986 Stokta
102.0 mm
360.0 mm
32,8042 TL - 32,8042 TL 800 Stokta
102.0 mm
360.0 mm
14,5095 TL - 14,5095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
186.0 mm
14,8388 TL - 14,8388 TL 21996 Stokta
150.0 mm
10,4569 TL - 10,4569 TL 53800 Stokta
203.0 mm
43,919 TL - 43,919 TL 6000 Stokta
385.0 mm
  • / 2
Kablo Bağı 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blue

494672

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Metal Dişli Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blue

494668

Fiyat Aralığı
7,2758 TL - 7,2758 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Metal Dişli Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Blue

494659

Fiyat Aralığı
7,4546 TL - 7,4546 TL

Stok Seviyeleri
2890 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blue

494663

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
2592 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Blue

494667

Fiyat Aralığı
40,9001 TL - 40,9001 TL

Stok Seviyeleri
4100 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Blue

494671

Fiyat Aralığı
8,0568 TL - 8,0568 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Metal Dişli Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Blue

494675

Fiyat Aralığı
18,6101 TL - 18,6101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılabilir Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Metal Algılamalı Kablo Bağı 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Blue

494660

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Blue

494664

Fiyat Aralığı
21,4489 TL - 21,4489 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Blue

494665

Fiyat Aralığı
48,5755 TL - 48,5755 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Metal Dişli Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blue

494661

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Blue

494662

Fiyat Aralığı
15,4488 TL - 15,4488 TL

Stok Seviyeleri
2600 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Blue

494666

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
576 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Blue

494673

Fiyat Aralığı
65,6825 TL - 59,3407 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Metal Dişli Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Blue

494670

Fiyat Aralığı
14,7532 TL - 14,7532 TL

Stok Seviyeleri
986 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Metal Dişli Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Blue

494674

Fiyat Aralığı
32,8042 TL - 32,8042 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Metal Dişli Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Blue

494669

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Metal Dişli Baş
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 150.0 mm 3.6 mm PA Blue

1613790

Fiyat Aralığı
14,8388 TL - 14,8388 TL

Stok Seviyeleri
21996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 203.0 mm 2.5 mm PA Blue

1613792

Fiyat Aralığı
10,4569 TL - 10,4569 TL

Stok Seviyeleri
53800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 385.0 mm 4.8 mm PA Blue

1613796

Fiyat Aralığı
43,919 TL - 43,919 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Delik Tipi
    No Screw Hole
  • Toplam Uzunluk
    385.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66