Yekpare ve bölünmüş Ferrit Manşon çeşitleri yuvarlak kabloların etrafında parazit giderme damarı ve koruyucu boncuk olarak kullanılabilir. Bu ürünler birçok farklı kablo çapları için mevcuttur.
Bölünmüş Ferrit Manşonlar (diğer adıyla damarlar), parazit giderme damarı olarak kullanılan, kelepçe tipinde manşonlardır. EMI önlemi tahminleri yapmak ve her türlü EMI yayımı azaltmak için idealdir. Poliamid kasa, yenileme ve testin zorunlu olduğu durumlarda damarın ekipmanlara kolayca monte edilmesini sağlar. Yüksek performanslı manyetik malzeme, hiçbir dalga formuna etki etmeden, dijital ekipmandan yayılan zararlı elektromanyetik radyasyona (EMI) karşı korur. Kişisel bilgisayar, kelime işlemciler, teşhir ekipmanları, fotokopi makineleri ve bilgisayar konsollarında kullanılabilir. Bu çok önemli koruma özelliği ekipmanda iletim veya başka gürültüyü önler. Kabloya hem konektör hem de tel donanımla monte edilebilir. Tutucu bant kablonun güvenli bir şekilde tespit edilmesini sağlar.
Yekpare Ferrit Damarlar, farklı frekans aralıklarında empedans özellikleri garanti eden koruyucu çok çeşitli boncuklardır. Yaygın uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri bulunur. Ayrıca, bu ürün grubunda, geniş bir frekans aralığında çok dönüşlü parazit giderme damarları olarak kullanılabilen ve ferrit malzeme özelliklerinden daha fazla faydalanmayı sağlayan halka yapılandırmaları vardır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Toplam Çap | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,9323 TL - 7,7025 TL | 1260 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
138,9426 TL - 154,3806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
1,3969 TL - 1,5523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
2,5966 TL - 2,8851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,098 TL - 2,3312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,5875 TL - 2,875 TL | 9 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5483 TL - 0,6092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
28,5487 TL - 31,7208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
32,5796 TL - 36,1995 TL | 73 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
31,0426 TL - 34,4917 TL | 528 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
43,0472 TL - 47,8302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
69,4752 TL - 77,1947 TL | 2714 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4952 TL - 0,5501 TL | 3990 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,4993 TL - 0,5549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,4735 TL - 0,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,4597 TL - 1,6217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9669 TL - 1,0744 TL | 4000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,4997 TL - 1,6663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,735 TL - 1,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,8718 TL - 2,0797 TL | 464 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.