Yekpare ve bölünmüş Ferrit Manşon çeşitleri yuvarlak kabloların etrafında parazit giderme damarı ve koruyucu boncuk olarak kullanılabilir. Bu ürünler birçok farklı kablo çapları için mevcuttur.
Bölünmüş Ferrit Manşonlar (diğer adıyla damarlar), parazit giderme damarı olarak kullanılan, kelepçe tipinde manşonlardır. EMI önlemi tahminleri yapmak ve her türlü EMI yayımı azaltmak için idealdir. Poliamid kasa, yenileme ve testin zorunlu olduğu durumlarda damarın ekipmanlara kolayca monte edilmesini sağlar. Yüksek performanslı manyetik malzeme, hiçbir dalga formuna etki etmeden, dijital ekipmandan yayılan zararlı elektromanyetik radyasyona (EMI) karşı korur. Kişisel bilgisayar, kelime işlemciler, teşhir ekipmanları, fotokopi makineleri ve bilgisayar konsollarında kullanılabilir. Bu çok önemli koruma özelliği ekipmanda iletim veya başka gürültüyü önler. Kabloya hem konektör hem de tel donanımla monte edilebilir. Tutucu bant kablonun güvenli bir şekilde tespit edilmesini sağlar.
Yekpare Ferrit Damarlar, farklı frekans aralıklarında empedans özellikleri garanti eden koruyucu çok çeşitli boncuklardır. Yaygın uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri bulunur. Ayrıca, bu ürün grubunda, geniş bir frekans aralığında çok dönüşlü parazit giderme damarları olarak kullanılabilen ve ferrit malzeme özelliklerinden daha fazla faydalanmayı sağlayan halka yapılandırmaları vardır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Toplam Çap | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0964 TL - 3,4405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,2963 TL - 3,6625 TL | 2500 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,1783 TL - 2,4202 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,7909 TL - 4,212 TL | 1500 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,4971 TL - 2,7744 TL | 9500 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,0702 TL - 2,3001 TL | 8500 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,5008 TL - 5,0007 TL | 2425 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,6731 TL - 2,9702 TL | 1020 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,3005 TL - 3,6673 TL | 123 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,1961 TL - 3,5514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,213 TL - 5,7922 TL | 3400 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
6,8917 TL - 7,6575 TL | 1200 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,1493 TL - 9,0547 TL | 240 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
8,7606 TL - 9,7341 TL | 1100 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,2017 TL - 4,6686 TL | 1400 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10,5761 TL - 11,7513 TL | 600 Stokta |
0.559 in
14.2 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
14,0039 TL - 15,56 TL | 200 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6992 TL - 0,7769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
1,2112 TL - 1,3458 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,597 TL - 2,8855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.244 in
6.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.