Yekpare ve bölünmüş Ferrit Manşon çeşitleri yuvarlak kabloların etrafında parazit giderme damarı ve koruyucu boncuk olarak kullanılabilir. Bu ürünler birçok farklı kablo çapları için mevcuttur.
Bölünmüş Ferrit Manşonlar (diğer adıyla damarlar), parazit giderme damarı olarak kullanılan, kelepçe tipinde manşonlardır. EMI önlemi tahminleri yapmak ve her türlü EMI yayımı azaltmak için idealdir. Poliamid kasa, yenileme ve testin zorunlu olduğu durumlarda damarın ekipmanlara kolayca monte edilmesini sağlar. Yüksek performanslı manyetik malzeme, hiçbir dalga formuna etki etmeden, dijital ekipmandan yayılan zararlı elektromanyetik radyasyona (EMI) karşı korur. Kişisel bilgisayar, kelime işlemciler, teşhir ekipmanları, fotokopi makineleri ve bilgisayar konsollarında kullanılabilir. Bu çok önemli koruma özelliği ekipmanda iletim veya başka gürültüyü önler. Kabloya hem konektör hem de tel donanımla monte edilebilir. Tutucu bant kablonun güvenli bir şekilde tespit edilmesini sağlar.
Yekpare Ferrit Damarlar, farklı frekans aralıklarında empedans özellikleri garanti eden koruyucu çok çeşitli boncuklardır. Yaygın uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri bulunur. Ayrıca, bu ürün grubunda, geniş bir frekans aralığında çok dönüşlü parazit giderme damarları olarak kullanılabilen ve ferrit malzeme özelliklerinden daha fazla faydalanmayı sağlayan halka yapılandırmaları vardır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Toplam Çap | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,7313 TL - 1,9236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,4983 TL - 1,6648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,8521 TL - 2,0578 TL | 8500 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
39,8827 TL - 44,314 TL | 39 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
38,7842 TL - 43,0936 TL | 38 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
38,5285 TL - 42,8095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
30,8542 TL - 34,2824 TL | 115 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
34,3676 TL - 38,1862 TL | 72 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5993 TL - 0,6658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,4993 TL - 0,5549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,8074 TL - 0,8972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,8217 TL - 0,9131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8488 TL - 0,9432 TL | 2000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
0,8488 TL - 0,9432 TL | 4000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
2,0765 TL - 2,3073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,8919 TL - 2,1022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,414 TL - 2,6822 TL | 5500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,1974 TL - 2,4415 TL | 5000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
2,9166 TL - 3,2406 TL | 2700 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,688 TL - 2,9867 TL | 1312 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.