Yekpare ve bölünmüş Ferrit Manşon çeşitleri yuvarlak kabloların etrafında parazit giderme damarı ve koruyucu boncuk olarak kullanılabilir. Bu ürünler birçok farklı kablo çapları için mevcuttur.
Bölünmüş Ferrit Manşonlar (diğer adıyla damarlar), parazit giderme damarı olarak kullanılan, kelepçe tipinde manşonlardır. EMI önlemi tahminleri yapmak ve her türlü EMI yayımı azaltmak için idealdir. Poliamid kasa, yenileme ve testin zorunlu olduğu durumlarda damarın ekipmanlara kolayca monte edilmesini sağlar. Yüksek performanslı manyetik malzeme, hiçbir dalga formuna etki etmeden, dijital ekipmandan yayılan zararlı elektromanyetik radyasyona (EMI) karşı korur. Kişisel bilgisayar, kelime işlemciler, teşhir ekipmanları, fotokopi makineleri ve bilgisayar konsollarında kullanılabilir. Bu çok önemli koruma özelliği ekipmanda iletim veya başka gürültüyü önler. Kabloya hem konektör hem de tel donanımla monte edilebilir. Tutucu bant kablonun güvenli bir şekilde tespit edilmesini sağlar.
Yekpare Ferrit Damarlar, farklı frekans aralıklarında empedans özellikleri garanti eden koruyucu çok çeşitli boncuklardır. Yaygın uygulama alanları arasında, tel kurulumları ve MATV CATV endüstrileri bulunur. Ayrıca, bu ürün grubunda, geniş bir frekans aralığında çok dönüşlü parazit giderme damarları olarak kullanılabilen ve ferrit malzeme özelliklerinden daha fazla faydalanmayı sağlayan halka yapılandırmaları vardır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Toplam Çap | İç Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8488 TL - 0,9432 TL | 2000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
0,8488 TL - 0,9432 TL | 4000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
2,0765 TL - 2,3073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,8919 TL - 2,1022 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,414 TL - 2,6822 TL | 5500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,1974 TL - 2,4415 TL | 5000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
2,9166 TL - 3,2406 TL | 2700 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,688 TL - 2,9867 TL | 1312 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
2,0765 TL - 2,3073 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,1801 TL - 2,4224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,697 TL - 2,9966 TL | 500 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,5981 TL - 1,7757 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,1531 TL - 4,6144 TL | 1400 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
6,0037 TL - 6,6707 TL | 200 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,1933 TL - 5,7703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,1671 TL - 6,8523 TL | 400 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,4223 TL - 6,0248 TL | 1200 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
4,0954 TL - 4,5503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,3677 TL - 7,0751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,2533 TL - 9,1704 TL | 1000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.