Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Malzeme: Silicone, LDPE, TPE, TPR Renk: Grey, Natural, Yellow, Clear, Pink, Red, Black Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d1 | h1 | Tip | H | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7055 TL - 4,2086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.996 in
25.3 mm
|
Yellow
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,2749 TL - 5,0944 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.138 in
28.9 mm
|
Yellow
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,5198 TL - 5,4753 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.28 in
32.5 mm
|
Yellow
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,8743 TL - 9,1378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.709 in
43.4 mm
|
Yellow
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
4,8652 TL - 7,5681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Yellow
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,5643 TL - 7,10 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.488 in
37.8 mm
|
Yellow
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,5017 TL - 2,336 TL | 985 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,7317 TL - 1,1382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
Yellow
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,8792 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.465 in
11.8 mm
|
Yellow
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9913 TL - 1,542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Yellow
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,1656 TL - 3,3687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.783 in
19.9 mm
|
Yellow
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,1538 TL - 3,3503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.87 in
22.1 mm
|
Yellow
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
2,8088 TL - 4,3692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.016 in
25.8 mm
|
Yellow
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,3753 TL - 5,2504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Yellow
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,7736 TL - 5,87 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
Yellow
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,0893 TL - 6,3611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.433 in
36.4 mm
|
Yellow
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
3,3753 TL - 5,2504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.228 in
31.2 mm
|
Yellow
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,5342 TL - 2,3865 TL | 100 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
1,664 TL - 2,5885 TL | 100 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Natural
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.