Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burçlar

Stokta

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Seri Kodu: SR1730

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
85 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Uyumlu Kablo Şekli Azami Pano Kalınlığı Satın Al
17,476 TL - 17,476 TL 155 Stokta
19.4 mm
Round
1.6 mm
11,3553 TL - 11,3553 TL 10702 Stokta
6.0 mm
Round
2.5 mm
11,3553 TL - 11,3553 TL 195 Stokta
5.8 mm
Round
7,3704 TL - 7,3704 TL 12433 Stokta
14.3 mm
Çift
1.6 mm
5,5094 TL - 5,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Flat
3.3 mm
5,9194 TL - 5,9194 TL 1989 Stokta
12.7 mm
Flat
2.5 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 30515 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 24381 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
2,7306 TL - 2,7306 TL 845 Stokta
9.5 mm
Round
1.6 mm
4,4783 TL - 4,4783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.9 mm
Round
1.6 mm
4,5546 TL - 4,5546 TL 1226 Stokta
12.7 mm
Round
2.3 mm
7,5911 TL - 7,5911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.6 mm
Round
4.0 mm
11,5779 TL - 11,5779 TL 837 Stokta
19.4 mm
Round
1.6 mm
15,2841 TL - 15,2841 TL 9300 Stokta
10.5 mm
Round
1.0 mm
70,7778 TL - 70,7778 TL 771 Stokta
22.2 mm
Yuvarlak/Yassı
2.5 mm
15,073 TL - 15,073 TL 3489 Stokta
17.5 mm
Round
4.0 mm
13,2478 TL - 13,2478 TL 770 Stokta
12.7 mm
Çift
2.5 mm
4,9941 TL - 12,2358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
Flat
1.6 mm
6,1402 TL - 6,1402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
Flat
1.8 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 1122 Stokta
19.0 mm
Round
3.2 mm
  • / 5
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.1 - 10.9 mm PA White

465789

Fiyat Aralığı
17,476 TL - 17,476 TL

Stok Seviyeleri
155 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.1 - 10.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.0 mm PA Black

XSRBRA01-01

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
10702 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.0 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.8 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round PA Black

XSRBS01-01

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
195 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    5.8 mm
  • Kafa Uzunluğu
    13.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 5.0 x 10.4 mm PA Black

497655

Fiyat Aralığı
7,3704 TL - 7,3704 TL

Stok Seviyeleri
12433 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    5.0 x 10.4 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3,8 x 8,6 mm PA Black

SRB-F-5

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.8 x 8.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3,7 mm x 7,6 mm PA Black

SRB-F-9

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
1989 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.7 x 7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA Black

SRB-R-3

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
30515 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.8 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 8.2 - 9.2 mm PA Black

SRB-R-7

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
24381 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    8.2 - 9.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.8 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 3.0 - 4.7 mm PA Black

465722

Fiyat Aralığı
2,7306 TL - 2,7306 TL

Stok Seviyeleri
845 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 - 4.7 mm
  • Kafa Uzunluğu
    9.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 - 7.4 mm PA Black

465750

Fiyat Aralığı
4,4783 TL - 4,4783 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 - 7.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA Black

465768

Fiyat Aralığı
4,5546 TL - 4,5546 TL

Stok Seviyeleri
1226 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    7.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7,6 - 9.2 mm PA Black

465780

Fiyat Aralığı
7,5911 TL - 7,5911 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 - 9.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.1 - 10.9 mm PA Black

465788

Fiyat Aralığı
11,5779 TL - 11,5779 TL

Stok Seviyeleri
837 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.1 - 10.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 10,5 mm PA Black

XSRB10-01

Fiyat Aralığı
15,2841 TL - 15,2841 TL

Stok Seviyeleri
9300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    10.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    14.8 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Yuvarlak/Yassı PA Black

465714

Fiyat Aralığı
70,7778 TL - 70,7778 TL

Stok Seviyeleri
771 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Yuvarlak/Yassı
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 - 15.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    22.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.4 ile 9.1 mm PA Black

465707

Fiyat Aralığı
15,073 TL - 15,073 TL

Stok Seviyeleri
3489 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.4 to 9.1 mm
  • Kafa Uzunluğu
    17.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Çift 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Black

497658

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
770 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Çift
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 x 7.1 mm
  • Kafa Uzunluğu
    12.7 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3.0 x 5.6 mm PA Black

SRB-F-3

Fiyat Aralığı
12,2358 TL - 4,9941 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 x 5.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3 x 7,6 mm PA Black

SRB-F-7

Fiyat Aralığı
6,1402 TL - 6,1402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3 x 7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.2 - 10.5 mm PA Black

SRB-R-10

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
1122 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.2 - 10.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    19.4 mm