Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burçlar

Stokta

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Seri Kodu: SR1730

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
85 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Uyumlu Kablo Şekli Azami Pano Kalınlığı Satın Al
6,1613 TL - 6,1613 TL 1122 Stokta
19.0 mm
Round
3.2 mm
2,7442 TL - 2,7442 TL 119820 Stokta
12.7 mm
Round
2.5 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 3998 Stokta
19.0 mm
Round
1.6 mm
4,7949 TL - 4,7949 TL 4233 Stokta
12.9 mm
Round
2.5 mm
4,6966 TL - 4,6966 TL 7239 Stokta
12.9 mm
Round
4.0 mm
10,8461 TL - 10,8461 TL 5622 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
11,8351 TL - 14,6112 TL 5458 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
13,6532 TL - 13,6532 TL 6112 Stokta
22.2 mm
Round
3.2 mm
3,2363 TL - 3,8128 TL 7958 Stokta
17.7 mm
Round
7.1 mm
6,6476 TL - 6,6476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
Flat
2.4 mm
5,0953 TL - 5,0953 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
Round
3.2 mm
5,6287 TL - 6,9492 TL 1992 Stokta
12.7 mm
Flat
2.5 mm
1,4929 TL - 1,843 TL 2167 Stokta
12.7 mm
Round
2.5 mm
1,4929 TL - 1,843 TL 2885 Stokta
12.7 mm
Round
2.3 mm
1,4929 TL - 1,843 TL 28370 Stokta
12.7 mm
Round
1.6 mm
8,2852 TL - 8,2852 TL 3996 Stokta
22.2 mm
Round
3.2 mm
3,6897 TL - 4,9358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
Flat
2.5 mm
1,9178 TL - 2,5604 TL 72012 Stokta
12.7 mm
Round
1.6 mm
9,2732 TL - 9,2732 TL 5000 Stokta
5.6 mm
Round
2.5 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL 26979 Stokta
15.9 mm
Round
3.2 mm
  • / 5
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.2 - 10.5 mm PA Black

SRB-R-10

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
1122 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.2 - 10.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    19.4 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6,35 mm PA Black

SRB-R-5

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
119820 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.35 mm
  • Kafa Uzunluğu
    10.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.2 - 10.5 mm PA Black

SRB-R-9

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
3998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.2 - 10.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    19.1 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.5 - 7.5 mm PA Black

465744

Fiyat Aralığı
4,7949 TL - 4,7949 TL

Stok Seviyeleri
4233 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.5 - 7.5 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 - 7.4 mm PA Black

465752

Fiyat Aralığı
4,6966 TL - 4,6966 TL

Stok Seviyeleri
7239 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 - 7.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 8.2 - 9.2 mm PA White

465775

Fiyat Aralığı
10,8461 TL - 10,8461 TL

Stok Seviyeleri
5622 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    8.2 - 9.2 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA White

465783

Fiyat Aralığı
14,6112 TL - 11,8351 TL

Stok Seviyeleri
5458 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    15.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 9.4 - 11.0 mm PA Black

465790

Fiyat Aralığı
13,6532 TL - 13,6532 TL

Stok Seviyeleri
6112 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    9.4 - 11.0 mm
  • Kafa Uzunluğu
    22.2 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 3.8 mm x 7.1 mm PA Black

465716

Fiyat Aralığı
3,8128 TL - 3,2363 TL

Stok Seviyeleri
7958 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.8 mm x 7.1 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.4 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat SPT-2;HPN PA Black

23MP04K10

Fiyat Aralığı
6,6476 TL - 6,6476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    SPT-2;HPN
  • Kafa Uzunluğu
    12.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 0.325 - 0.360 inç PA Black

23MP06L10

Fiyat Aralığı
5,0953 TL - 5,0953 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    0.325 - 0.360 in
  • Kafa Uzunluğu
    16.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat 3.0 x 7.6 mm PA Black

23MP04K40

Fiyat Aralığı
6,9492 TL - 5,6287 TL

Stok Seviyeleri
1992 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    3.0 x 7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    12.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 mm PA Black

23MP05P40

Fiyat Aralığı
1,843 TL - 1,4929 TL

Stok Seviyeleri
2167 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 7.6 mm PA Black

23MP06W10

Fiyat Aralığı
1,843 TL - 1,4929 TL

Stok Seviyeleri
2885 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    7.6 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.1 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 mm PA Black

23MP05N40

Fiyat Aralığı
1,843 TL - 1,4929 TL

Stok Seviyeleri
28370 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    6.4 mm
  • Kafa Uzunluğu
    11.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round Gerilim Azaltıcı PA Black

23MP07W20W

Fiyat Aralığı
8,2852 TL - 8,2852 TL

Stok Seviyeleri
3996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    Strain Relief
  • Kafa Uzunluğu
    19.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Flat Gerilim Azaltıcı PA Black

23MP03020W

Fiyat Aralığı
4,9358 TL - 3,6897 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Flat
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    Strain Relief
  • Kafa Uzunluğu
    11.6 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round Gerilim Azaltıcı PA Black

23MP05N40W

Fiyat Aralığı
2,5604 TL - 1,9178 TL

Stok Seviyeleri
72012 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    Strain Relief
  • Kafa Uzunluğu
    11.3 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round 5,6 - 7,4 mm PA Black

465703

Fiyat Aralığı
9,2732 TL - 9,2732 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    5.6 - 7.4 mm
  • Uyumlu Delik Genişliği
    11.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round SJ;SJT;SJO PA Black

23MP06P34

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
26979 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    SJ;SJT;SJO
  • Kafa Uzunluğu
    14.7 mm