Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burçlar

Stokta

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Seri Kodu: SR1730

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
85 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Uyumlu Kablo Şekli Azami Pano Kalınlığı Satın Al
3,5144 TL - 3,6605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
Round
2.5 mm
5,4884 TL - 5,4884 TL 14000 Stokta
19.1 mm
Round
3.2 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
Round
3.2 mm
4,3528 TL - 4,3528 TL 188853 Stokta
15.9 mm
Round
3.2 mm
2,5947 TL - 3,2031 TL 41664 Stokta
15.9 mm
Round
1.6 mm
  • / 5
Gerilim Azaltıcı Burç Round SV PA Black

23MP15L10

Fiyat Aralığı
3,6605 TL - 3,5144 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    SV
  • Kafa Uzunluğu
    17.5 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round SJTO;SJT;S;STO PA Black

23MP07P20

Fiyat Aralığı
5,4884 TL - 5,4884 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    SJTO;SJT;S;STO
  • Kafa Uzunluğu
    18.9 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round SJ;SJT;SJO PA Black

23MP06P40

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    SJ;SJT;SJO
  • Kafa Uzunluğu
    14.7 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round SJ;SJT;SJO PA Black

23MP06P34

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
188853 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    SJ;SJT;SJO
  • Kafa Uzunluğu
    14.7 mm
Gerilim Azaltıcı Burç Round SJ;SJT PA Black

23MP06N34

Fiyat Aralığı
3,2031 TL - 2,5947 TL

Stok Seviyeleri
41664 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Uyumlu Kablo Şekli
    Round
  • Malzeme
    PA
  • Kablo Boyutu
    SJ;SJT
  • Kafa Uzunluğu
    15.1 mm