Menü Arama

Gövde Tapaları

Stokta

These Body plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes such as sharp edges. They act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants from entering and potentially causing harm or compromising the enclosed space's integrity.

It has a clean finish and a tight and secure fit thanks to a push fit. They can tolerate temperatures ranging from -40C to 135C. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Material:TPR, Silicone, TPE
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu HD T2 Malzeme T1 Tip Satın Al
12,6169 TL - 12,6169 TL 4000 Stokta
Silicone
15,2455 TL - 15,2455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Silicone
50,6783 TL - 124,162 TL 402 Stokta
Silicone
34,7281 TL - 34,7281 TL 11436 Stokta
Silicone
30,2217 TL - 30,2217 TL 3183 Stokta
Silicone
12,6169 TL - 12,6169 TL 244 Stokta
Silicone
21,7644 TL - 21,7644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Silicone
Gövde Tapası 0.875 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

LTP-1

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Silicone
  • GTIP Numarası
    3923509000
Gövde Tapası 0.750 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

LTP-5

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Silicone
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gövde Tapası 1.093 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

LTP-2

Fiyat Aralığı
124,162 TL - 50,6783 TL

Stok Seviyeleri
402 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Silicone
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gövde Tapası 0.625 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

LTP-7

Fiyat Aralığı
34,7281 TL - 34,7281 TL

Stok Seviyeleri
11436 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Silicone
  • GTIP Numarası
    3923509000
Gövde Tapası 1.375 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

LTP-3

Fiyat Aralığı
30,2217 TL - 30,2217 TL

Stok Seviyeleri
3183 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Silicone
  • GTIP Numarası
    3923509000
Gövde Tapası 0.500 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

LTP-4

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
244 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Silicone
  • GTIP Numarası
    3923509000
Gövde Tapası 1.000 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silicone

LTP-6

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Silicone
  • GTIP Numarası
    3926909790