Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.
Series Code :SR2022
Seri Kodu: SR2022
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği | Pano Kalınlık Aralığı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1425 TL - 4,1425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vida
|
||
4,8593 TL - 5,8376 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.300 in
7.6 mm
|
|
Vidalı
|
||
6,2453 TL - 6,2453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Vida
|
||
6,0877 TL - 6,0877 TL | 2637 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Push In
|
||
6,0877 TL - 6,0877 TL | 76525 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
||
2,6706 TL - 2,6706 TL | 46536 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
Push In
|
||
6,298 TL - 6,298 TL | 48263 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Push In
|
||
6,0877 TL - 6,0877 TL | 627348 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
Vida
|
||
7,2548 TL - 7,2548 TL | 155856 Stokta |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Perçin
|
||
6,0877 TL - 6,0877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Push In
|
||
7,0445 TL - 7,0445 TL | 253692 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push In
|
||
2,9439 TL - 2,9439 TL | 66800 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
||
6,298 TL - 6,298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
||
6,0877 TL - 6,0877 TL | 191565 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
7,5492 TL - 7,5492 TL | 90300 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
9,0002 TL - 9,0002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
İtmeli
|
||
8,506 TL - 8,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
11,386 TL - 11,386 TL | 4000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
İtmeli
|
||
6,6135 TL - 7,5196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
4,8328 TL - 5,9664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Push In
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.