Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.
Series Code :SR2022
Seri Kodu: SR2022
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği | Pano Kalınlık Aralığı | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,0002 TL - 9,0002 TL | 397 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
İtmeli
|
||
6,7079 TL - 6,7079 TL | 14901 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
8,506 TL - 8,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
11,386 TL - 11,386 TL | 4000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
İtmeli
|
||
7,5492 TL - 7,5492 TL | 12900 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
9,0002 TL - 9,0002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
İtmeli
|
||
6,7079 TL - 6,7079 TL | 3707 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
8,506 TL - 8,506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
3,193 TL - 3,9421 TL | 55787 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Sıkı Geçme
|
||
1,8399 TL - 3,4346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
Ok Başı
|
||
10,5141 TL - 10,5141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
İtmeli
|
||
5,0526 TL - 6,7368 TL | 989 Stokta |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
İtmeli
|
||
4,5984 TL - 5,6769 TL | 1000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
İtmeli
|
||
7,3073 TL - 7,3073 TL | 1800 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
İtmeli
|
||
4,5082 TL - 5,5658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
İtmeli
|
||
4,5082 TL - 5,5658 TL | 149998 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
İtmeli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.