Isı Emici Perçinler yaylı monte edilir. Baskılı Devre Kartı (BDK) üzerindeki bir işlemciye ısı emici tespit etmek için kullanılır. Metal yay, ısıl yapıştırıcı sertleşene kadar ısı emiciye sürekli basınç uygular.
Ürün grubumuz iki seçenekten oluşur. Seçeneklerden birinde Krom Kaplama Çelik yay ve diğerinde Paslanmaz Çelik yay bulunur. Paslanmaz Çelik seçeneği yıldız tornavida kullanılarak monte edilebilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Sabit Pano Deliği Çapı | Azami Sabit Pano Deliği Çapı | Stil | Panel Kalınlığı | Çapa Uzunluğu | Delik Boyutu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0317 TL - 9,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 9,4733 TL - 9,4733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.122 in
3.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin