İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: PE-LD
Renk: Natural, Black, White, Red
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | Renk | Malzeme | H | h | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1004 TL - 4,1004 TL | 15080 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Black
|
LDPE
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
5,0257 TL - 5,0257 TL | 9299 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
White
|
LDPE
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
2,5865 TL - 6,3369 TL | 2118 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
110478 | 2,0817 TL - 5,1004 TL | 10962 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
7,6909 TL - 12,9268 TL | 2890 Stokta |
1.598 in
40.6 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,7021 TL - 6,6203 TL | 25398 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
7,7489 TL - 18,9848 TL | 145 Stokta |
1.437 in
36.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,4405 TL - 3,5291 TL | 52200 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
3,2173 TL - 7,8826 TL | 4769 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
4,132 TL - 10,1235 TL | Request the lead time here |
0.791 in
20.1 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,4988 TL - 1,4988 TL | 11066 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,3295 TL - 15,5073 TL | 1747 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,4663 TL - 1,4663 TL | 20088 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
7,7174 TL - 7,7174 TL | 3566 Stokta |
1.283 in
32.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
61,4028 TL - 150,4368 TL | 5405 Stokta |
3.181 in
80.8 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
3,0279 TL - 3,0279 TL | 12192 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,8448 TL - 1,8448 TL | 17270 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1255331 | 2,4708 TL - 2,4708 TL | 66638 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.