Menü Arama

Kablo Bağ Tabancaları

Stokta

Kablo kelepçe tabancaları kablo kelepçelerinin hızla ve kolayca takılmasını sağlar. Kelepçenin birleşmesi için iki ucunu bir araya getirip sıkıştırın, kelepçeye gerilme mukavemeti uygulayın ve telleriniz ve diğer uygulamalarınızın çevresinde güvenli bir tespit sağlayın.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Asgari Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Satın Al
5.313,3394 TL - 5.313,3394 TL 2 Stokta
1.392,3636 TL - 1.392,3636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.051,7456 TL - 4.051,7456 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
7.9 mm
1.113,993 TL - 1.113,993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kablo Kelepçe Tabancası 7.6 mm 8.9 mm Red;Black

WIT-3

Fiyat Aralığı
5.313,3394 TL - 5.313,3394 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Red;Black
  • Birlikte Kullanılacak:
    Standart;Ağır Hizmet Tipi Kablo Kelepçeleri
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçe Tabancası 2.5 mm 10.0 mm Nylon Red

497659

Fiyat Aralığı
1.392,3636 TL - 1.392,3636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Red
  • Birlikte Kullanılacak:
    Standart;Ağır Hizmet Tipi Kablo Kelepçeleri
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kablo Kelepçe Tabancası 4.6 mm 7.9 mm Stainless Steel Black

MTG-1

Fiyat Aralığı
4.051,7456 TL - 4.051,7456 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Birlikte Kullanılacak:
    Paslanmaz Çelik Kilitli Kelepçeler
  • GTIP Numarası
    8205598000
Kablo Kelepçe Tabancası 2.5 mm 5.0 mm GFR PA Blue

497656

Fiyat Aralığı
1.113,993 TL - 1.113,993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Birlikte Kullanılacak:
    Minyatür;Orta;Standart Kablo Kelepçeleri
  • GTIP Numarası
    3926909790