Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Metal Algılamalı

Stokta

For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.

Series Code :SR1747

Seri Kodu: SR1747

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
18,3998 TL - 18,3998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
186.0 mm
494661 10,7245 TL - 10,7245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
150.0 mm
30,9723 TL - 30,9723 TL 9298 Stokta
250.0 mm
49,4961 TL - 49,4961 TL 7500 Stokta
400.0 mm
36,5494 TL - 36,5494 TL 4900 Stokta
280.0 mm
18,6232 TL - 18,6232 TL 4500 Stokta
203.0 mm
  • / 2
Kablo Bağı 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Blue

494672

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Metal Dişli Baş
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blue

494661

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    Uncoated
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Özel Nitelikler
    Metal Algılamalı
Kablo Bağı 250.0 mm 4.8 mm PA Blue

1613793

Fiyat Aralığı
30,9723 TL - 30,9723 TL

Stok Seviyeleri
9298 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 400.0 mm 4.6 mm PA Blue

1613797

Fiyat Aralığı
49,4961 TL - 49,4961 TL

Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Toplam Uzunluk
    400.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 280.0 mm 4.8 mm PA Blue

1613794

Fiyat Aralığı
36,5494 TL - 36,5494 TL

Stok Seviyeleri
4900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Bağı 203.0 mm 4.6 mm PA Blue

1613791

Fiyat Aralığı
18,6232 TL - 18,6232 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Delik Tipi
    Vida Deliksiz
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66