Menü Arama

Kablo Manşonları - Isıl Koruma

Stokta

Braided cable sleeves are typically used with cables or wires, and offer thermal protection and high abrasion resistance. Soft feel and smooth appearance makes installation easy, and is easily cut with standard scissors. Operating Range: -320F to 662F (-196C to 350C).

  • Material: Nomex™ Fibre
  • UL94 V0 Flame Rated
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Nominal İç Çap Satın Al
18 Stokta
20.0 mm
6 Stokta
50.0 mm
10 Stokta
8.0 mm
2 Stokta
10.0 mm
12 Stokta
25.0 mm
10 Stokta
12.0 mm
4 Stokta
15.0 mm
13 Stokta
3.0 mm
10 Stokta
40.0 mm
16 Stokta
6.0 mm
14 Stokta
30.0 mm
Isıl Koruma Manşonu 14.0 mm 26.0 mm Nomex Fiber

900371


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    20.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

900375


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    50.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 6.0 mm 10.0 mm Nomex Fiber

900367


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    8.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 7.0 mm 13.0 mm Nomex Fiber

900368


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    10.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 18.0 mm 33.0 mm Nomex Fiber

900372


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    25.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 8.0 mm 16.0 mm Nomex Fiber

900369


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    12.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 10.0 mm 20.0 mm Nomex Fiber

900370


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    15.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

900365


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

900374


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    40.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 5.0 mm 8.0 mm Nomex Fiber

900366


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    6.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Isıl Koruma Manşonu 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

900373


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Birim Olarak Satılır
    Rulo
  • Nominal İç Çap
    30.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    30.5 m
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0