These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Series Code :SR2001
Seri Kodu: SR2001
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanca Malzemesi | Renk | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | With Buckle? | With Screw Hole? | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119,8785 TL - 119,8785 TL | 1930 Stokta |
PE; PP
|
Black
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Evet
|
Hayır
|
||
131,1171 TL - 131,1171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE; PP
|
Black
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Evet
|
Hayır
|
||
320,1568 TL - 320,1568 TL | 585 Stokta |
PE; PP
|
Black
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Evet
|
Hayır
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.