Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi; kablo, tel ve çubukları güvenle yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Demetin etrafında bükülen esnek bir kol içerir. Duvar, tavan ve zemin gibi birçok farklı yüzeye özel bir alet ya da ekipman gerektirmeden kolayca tespit edilebilir.
Sağlam ve hafiftir; kolay kullanılır. Otomotiv, sağlık ve elektrik sektörlerinde ve ofis uygulamalarında kullanılır.
Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | İç Yükseklik | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|
4,6052 TL - 4,6052 TL | 2000 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,3528 TL - 4,3528 TL | 194 Stokta |
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
5,93 TL - 5,93 TL | 90630 Stokta |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
5,2991 TL - 5,2991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 999 Stokta |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
6,2874 TL - 6,2874 TL | 997 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
WCK-280-01A4-RT | 4,9416 TL - 4,9416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
5,93 TL - 5,93 TL | 5643 Stokta |
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
45,6316 TL - 45,6316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
9,8938 TL - 9,8938 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
31,1219 TL - 31,1219 TL | 6878 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
5,2044 TL - 5,2044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
3,9428 TL - 3,9428 TL | 19026 Stokta |
|
|
||
16,8227 TL - 16,8227 TL | 46812 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
6,6686 TL - 8,8981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.327 in
8.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
10,6045 TL - 13,092 TL | 6000 Stokta |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
4,876 TL - 6,0198 TL | 2982 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.