Menü Arama

Membran Giriş Halkaları - Delik Montajlı

Stokta

Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Pano Delik Çapı Eklenti Çapı Satın Al
63750 Stokta
39.5 mm
11.0 mm
130758 Stokta
23.5 mm
4.0 mm
168147 Stokta
27.5 mm
5.0 mm
4167 Stokta
32.5 mm
7.0 mm
25880 Stokta
12.0 mm
12.0 mm
494632 67108 Stokta
3616 Stokta
23.5 mm
4.0 mm
2996 Stokta
25.0 mm
5.0 mm
9002 Stokta
27.5 mm
5.0 mm
562377 Stokta
32.5 mm
7.0 mm
42042 Stokta
39.5 mm
11.0 mm
25200 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
94266 Stokta
23.5 mm
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.5 mm
7.0 mm
59400 Stokta
36309 Stokta
27.5 mm
5.0 mm
22990 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
98 Stokta
20.7 mm
19.8 mm
  • / 2
Membran Girişli Halkası 39.5 mm M32 TPE Light Grey

285332022545


Stok Seviyeleri
63750 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    39.5 mm
  • Eklenti Çapı
    11.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Light Grey
  • Diş Boyutu
    M32
Membran Girişli Halkası 23.5 mm M16 TPE White

285316016445


Stok Seviyeleri
130758 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    23.5 mm
  • Eklenti Çapı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Beyaz
  • Diş Boyutu
    M16
Membran Girişli Halkası 27.5 mm M20 TPE Light Grey

285320022545


Stok Seviyeleri
168147 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    27.5 mm
  • Eklenti Çapı
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Light Grey
  • Diş Boyutu
    M20
Membran Girişli Halkası 32.5 mm M25 TPE Black

285325059945


Stok Seviyeleri
4167 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    32.5 mm
  • Eklenti Çapı
    7.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M25
Kablo Salmastrası 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Grey

494628


Stok Seviyeleri
25880 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    12.0 mm
  • Eklenti Çapı
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer;Polypropylene
  • Renk
    Gri
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Kablo Salmastrası 1.0 mm 9.0 mm PE; TPE Gri

494632


Stok Seviyeleri
67108 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polietilen; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Gri
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Membran Girişli Halkası 23.5 mm M16 TPE Light Grey

285316022545


Stok Seviyeleri
3616 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    23.5 mm
  • Eklenti Çapı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Light Grey
  • Diş Boyutu
    M16
Membran Girişli Halkası 36.0 mm M25 PA; TPE White

284250116445


Stok Seviyeleri
2996 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    25.0 mm
  • Eklenti Çapı
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Beyaz
  • Diş Boyutu
    M25
Membran Girişli Halkası 27.5 mm M20 TPE White

285320016445


Stok Seviyeleri
9002 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    27.5 mm
  • Eklenti Çapı
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Beyaz
  • Diş Boyutu
    M20
Membran Girişli Halkası 32.5 mm M25 TPE Light Grey

285325022545


Stok Seviyeleri
562377 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    32.5 mm
  • Eklenti Çapı
    7.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Light Grey
  • Diş Boyutu
    M25
Membran Girişli Halkası 39.5 mm M32 TPE Black

285332059945


Stok Seviyeleri
42042 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    39.5 mm
  • Eklenti Çapı
    11.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M32
Kablo Salmastrası 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Grey

494631


Stok Seviyeleri
25200 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer;Polypropylene
  • Renk
    Gri
  • Diş Boyutu
    M32 x 1.5
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Membran Girişli Halkası 34.7 mm M25 PA; TPE Grey

494639


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Gri
  • Diş Boyutu
    M25
  • Toplam Yükseklik
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Membran Girişli Halkası 23.5 mm M16 TPE Black

285316059945


Stok Seviyeleri
94266 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    23.5 mm
  • Eklenti Çapı
    4.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M16
Membran Girişli Halkası 32.5 mm M25 TPE White

285325016445


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    32.5 mm
  • Eklenti Çapı
    7.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Beyaz
  • Diş Boyutu
    M25
Membran Girişli Halkası 29.7 mm Nylon 6/6;TPE Gri

284200122545


Stok Seviyeleri
59400 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Gri
  • Toplam Yükseklik
    19.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Membran Girişli Halkası 27.5 mm M20 TPE Black

285320059945


Stok Seviyeleri
36309 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    27.5 mm
  • Eklenti Çapı
    5.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer
  • Renk
    Siyah
  • Diş Boyutu
    M20
Kablo Salmastrası 1.0 mm 18.0 mm PE; TPE Gri

494634


Stok Seviyeleri
22990 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polietilen; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Gri
  • Diş Boyutu
    M25
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 1.0 mm 25.0 mm PE; TPE Gri

494635


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polietilen; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Gri
  • Diş Boyutu
    M32
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Membran Girişli Halkası 33.0 mm Non Threaded PA; TPE Grey

494642


Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    20.7 mm
  • Eklenti Çapı
    19.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
  • Renk
    Gri
  • Diş Boyutu
    Non Threaded