Menü Arama

Metal Kablo Bağları

Stokta

Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.

Series Code :SRMT

Seri Kodu: SRMT

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
60 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
14,321 TL - 16,8482 TL 7380 Stokta
70.0 mm
259.0 mm
20,3173 TL - 22,5747 TL 2172 Stokta
203.0 mm
679.0 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL 9182 Stokta
25.0 mm
152.0 mm
35,7482 TL - 35,7482 TL 2200 Stokta
50.0 mm
200.0 mm
52,2555 TL - 52,2555 TL 4052 Stokta
100.0 mm
360.0 mm
25,3391 TL - 25,3391 TL 5644 Stokta
60.0 mm
225.0 mm
76,8586 TL - 76,8586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
180.0 mm
610.0 mm
66,2393 TL - 66,2393 TL 3600 Stokta
125.0 mm
450.0 mm
97,6767 TL - 97,6767 TL 3800 Stokta
250.0 mm
840.0 mm
45,4212 TL - 45,4212 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 mm
450.0 mm
42,8978 TL - 42,8978 TL 4330 Stokta
80.0 mm
300.0 mm
35,1174 TL - 35,1174 TL 4672 Stokta
60.0 mm
225.0 mm
34,5917 TL - 34,5917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
150.0 mm
15,6415 TL - 17,3797 TL 5800 Stokta
152.0 mm
521.0 mm
28,944 TL - 32,16 TL 2490 Stokta
380.0 mm
1250.0 mm
24,7083 TL - 24,7083 TL 11892 Stokta
30.0 mm
150.0 mm
42,8978 TL - 42,8978 TL 374 Stokta
50.0 mm
200.0 mm
19,241 TL - 19,241 TL 5582 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
MT-11 18,7041 TL - 22,005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0 mm
362.0 mm
28,0773 TL - 29,5551 TL 1650 Stokta
304.0 mm
998.0 mm
  • / 3
Kablo Bağı 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Stainless Steel

MT-3

Fiyat Aralığı
16,8482 TL - 14,321 TL

Stok Seviyeleri
7380 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    70.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    259.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Stainless Steel

MT-6

Fiyat Aralığı
22,5747 TL - 20,3173 TL

Stok Seviyeleri
2172 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    203.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    679.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Stainless Steel

466600

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
9182 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    44.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    152.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

495156

Fiyat Aralığı
35,7482 TL - 35,7482 TL

Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    60.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
Kablo Bağı 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Stainless Steel

495161

Fiyat Aralığı
52,2555 TL - 52,2555 TL

Stok Seviyeleri
4052 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    100.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    360.0 mm
Kablo Bağı 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

495166

Fiyat Aralığı
25,3391 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
5644 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    225.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

495174

Fiyat Aralığı
76,8586 TL - 76,8586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    180.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    610.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stainless Steel

495178

Fiyat Aralığı
66,2393 TL - 66,2393 TL

Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    125.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
Kablo Bağı 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Stainless Steel

495164

Fiyat Aralığı
97,6767 TL - 97,6767 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    250.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    840.0 mm
Kablo Bağı 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stainless Steel

495168

Fiyat Aralığı
45,4212 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    125.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stainless Steel

495172

Fiyat Aralığı
42,8978 TL - 42,8978 TL

Stok Seviyeleri
4330 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

495176

Fiyat Aralığı
35,1174 TL - 35,1174 TL

Stok Seviyeleri
4672 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    225.0 mm
Kablo Bağı 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stainless Steel

495180

Fiyat Aralığı
34,5917 TL - 34,5917 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
Kablo Bağı 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Stainless Steel

MT-5

Fiyat Aralığı
17,3797 TL - 15,6415 TL

Stok Seviyeleri
5800 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    152.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    521.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Stainless Steel

MT-9

Fiyat Aralığı
32,16 TL - 28,944 TL

Stok Seviyeleri
2490 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    380.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    1250.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Stainless Steel

495155

Fiyat Aralığı
24,7083 TL - 24,7083 TL

Stok Seviyeleri
11892 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    60.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
Kablo Bağı 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

495160

Fiyat Aralığı
42,8978 TL - 42,8978 TL

Stok Seviyeleri
374 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
Kablo Bağı 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stainless Steel

495165

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
5582 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

MT-11

Fiyat Aralığı
22,005 TL - 18,7041 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    362.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Stainless Steel

MT-15

Fiyat Aralığı
29,5551 TL - 28,0773 TL

Stok Seviyeleri
1650 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Standart Kelepçe
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    304.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.4 kg
  • Toplam Uzunluk
    998.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388