Polimer Rot Başlarımız zayıf asitlere ve korozyona dirençleri sayesinde nemli koşullardaki zorlu ortamlara uygundur. Kuru çalışma, kendiliğinden yağlama özellikleri sayesinde kir ve toza yüksek direnç gösterir. Döner, salınır ve çizgisel hareket uygulamaları için idealdir ve kenar yükleri için yanlış hizalamayı dengeler. Aynı zamanda yüksek titreşim sönümleme ve elektrik yalıtım özellikleri de vardır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Bilye Haznesi Çapı | Çubuk Ucundan Bilye Merkezine Uzunluk | Küresel Saplama Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.758,8538 TL - 1.758,8538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1.011,433 TL - 1.011,433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3.292,0373 TL - 3.292,0373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.614,0306 TL - 2.614,0306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.400,5103 TL - 2.400,5103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.784,1496 TL - 1.784,1496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1.441,8598 TL - 1.441,8598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2.587,5397 TL - 2.587,5397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1.280,0265 TL - 1.280,0265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.014,8191 TL - 1.014,8191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2.272,8362 TL - 2.272,8362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3.312,8516 TL - 3.312,8516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.346,5326 TL - 2.346,5326 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2.600,7852 TL - 2.600,7852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2.357,5872 TL - 2.357,5872 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.632,7534 TL - 2.632,7534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3.045,4532 TL - 3.045,4532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3.054,2171 TL - 3.054,2171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.456,1011 TL - 1.456,1011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2.261,7818 TL - 2.261,7818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.