Menü Arama

Standart Makine Ayakları - Standart

Stokta

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Series Code :SR1545

Seri Kodu: SR1545

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Tipi Taban Çapı Satın Al
107,3576 TL - 107,3576 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
50.0 mm
128,8691 TL - 128,8691 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
60.0 mm
167,3107 TL - 167,3107 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
102,303 TL - 102,303 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
126,5907 TL - 212,6724 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
225,2137 TL - 378,3591 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
524,3423 TL - 524,3423 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain
132,826 TL - 223,1476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
250,9735 TL - 421,6356 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
137,6306 TL - 137,6306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plain Nylon Base
225,2137 TL - 225,2137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
  • / 3
Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M10 45.0 mm Black

468570

Fiyat Aralığı
107,3576 TL - 107,3576 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M12 66.0 mm Black

468576

Fiyat Aralığı
128,8691 TL - 128,8691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    66.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 80.0 mm M12 66.0 mm Black

468581

Fiyat Aralığı
167,3107 TL - 167,3107 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Cıvatalı Taban
    Düz
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 39.0 mm M8 40.0 mm Black

1254520

Fiyat Aralığı
102,303 TL - 102,303 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
  • Döner Mafsal
    20°
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M10 45.0 mm Black

1254523

Fiyat Aralığı
212,6724 TL - 126,5907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
  • Döner Mafsal
    20°
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M12 150.0 mm Black

1254546

Fiyat Aralığı
378,3591 TL - 225,2137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plain
  • Cıvatalı Taban
    Düz
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 120.0 mm M20 125.0 mm Black

1254529

Fiyat Aralığı
524,3423 TL - 524,3423 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plain
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
  • Döner Mafsal
    20°
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M8 80.0 mm Black

1254547

Fiyat Aralığı
223,1476 TL - 132,826 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Cıvatalı Taban
    Civatalı
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M16 100.0 mm Black

1254534

Fiyat Aralığı
421,6356 TL - 250,9735 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Cıvatalı Taban
    Civatalı
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M12 66.0 mm Black

1254555

Fiyat Aralığı
137,6306 TL - 137,6306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plain Nylon Base
  • Cıvatalı Taban
    Düz
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M12 150.0 mm Black

1254550

Fiyat Aralığı
225,2137 TL - 225,2137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Cıvatalı Taban
    Civatalı
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel