Menü Arama

Teşhir Cepleri

Stokta

Baskılı materyalleri pazarlama ve benzeri sunumlar için güvenle tutabilmek için Teşhir Ceplerinin yapışkanlı ve yapışkansız tabanlı modelleri mevcuttur. Şeffaf malzeme dayanıklıdır ve teşhiri engellemez.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Montaj Yöntemi Satın Al
22,2901 TL - 22,2901 TL 9840 Stokta
148.0 mm
Yapışkansız
15,0353 TL - 15,0353 TL 30000 Stokta
11.5 mm
Yapışkansız
55,2968 TL - 64,3506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
296.0 mm
Yapışkan
2,3026 TL - 2,3026 TL 8318 Stokta
3.6 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.0 mm
Yapışkansız
11.856,424 TL - 11.856,424 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.0 mm
Yapışkan
4,048 TL - 4,048 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Yapışkan
2,9019 TL - 2,9019 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Yapışkan
6,2664 TL - 6,2664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Yapışkan
3.425,1003 TL - 3.425,1003 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Yapışkan
3,764 TL - 3,764 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
Yapışkan
6,2664 TL - 6,2664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
Yapışkan
  • / 2
Teşhir Cebi 148.0 mm PVC Clear

496885

Fiyat Aralığı
22,2901 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
9840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Teşhir Cebi
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Toplam Yükseklik
    75.0 mm
Teşhir Cebi 11.5 mm LDPE Clear

496842

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
  • Tip
    Teşhir Cebi
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm
Teşhir Cebi 296.0 mm PVC Clear

496889

Fiyat Aralığı
64,3506 TL - 55,2968 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Teşhir Cebi
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    75.0 mm
Teşhir Cebi 3.6 mm Steel

496868

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
8318 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Steel
  • Tip
    Rakor
  • Bilye Çapı
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    3.6 mm
Teşhir Cebi 41.0 mm 24.5 mm PP Clear

496857

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PP
  • Tip
    Sallanan Etiket
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Toplam Uzunluk
    41.0 mm
Teşhir Cebi 43.0 mm PET Clear

496920

Fiyat Aralığı
11.856,424 TL - 11.856,424 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PET
  • Tip
    Adhesive Hanging Tab
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Rulo Başına Adet
    1 x 4000 Pieces
Teşhir Cebi 40.0 mm PET Clear

496921

Fiyat Aralığı
4,048 TL - 4,048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PET
  • Tip
    Adhesive Hanging Tab
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    34.0 mm
Teşhir Cebi 25.0 mm PET Clear

496925

Fiyat Aralığı
2,9019 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PET
  • Tip
    Adhesive Hanging Tab
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    26.0 mm
Teşhir Cebi 40.0 mm PET Clear

496926

Fiyat Aralığı
6,2664 TL - 6,2664 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PET
  • Tip
    Adhesive Hanging Tab
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
Teşhir Cebi 50.0 mm PET Clear

496922

Fiyat Aralığı
3.425,1003 TL - 3.425,1003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PET
  • Tip
    Adhesive Hanging Tab
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Rulo Başına Adet
    1 x 2000 Pieces
Teşhir Cebi 27.0 mm PET Clear

496928

Fiyat Aralığı
3,764 TL - 3,764 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PET
  • Tip
    Adhesive Hanging Tab
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
Teşhir Cebi 40.0 mm PET Clear

496927

Fiyat Aralığı
6,2664 TL - 6,2664 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PET
  • Tip
    Adhesive Hanging Tab
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    34.0 mm