Torx Başlı Flanşlı Kapak Vidaları, malzemeleri mekanik olarak tespit etmek için ideal bağlantı elemanlarıdır. Hafiftir, korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir. Torx aletleriyle takılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1293 TL - 1,1293 TL | 14043 Stokta |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2364 TL - 1,2364 TL | 8976 Stokta |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,9276 TL - 1,9276 TL | 16000 Stokta |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,132 TL - 2,132 TL | 3440 Stokta |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,9324 TL - 12,9324 TL | 21533 Stokta |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
15,4892 TL - 15,4892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,0903 TL - 1,0903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,1682 TL - 1,1682 TL | 30668 Stokta |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,2364 TL - 1,2364 TL | 82 Stokta |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,9957 TL - 1,9957 TL | 1734 Stokta |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,2001 TL - 2,2001 TL | 7242 Stokta |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,7453 TL - 2,7453 TL | 1798 Stokta |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
12,6169 TL - 12,6169 TL | 5782 Stokta |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,3072 TL - 2,3072 TL | 10013 Stokta |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,0541 TL - 2,0541 TL | 2795 Stokta |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,3337 TL - 1,3337 TL | 10800 Stokta |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,0861 TL - 3,0861 TL | 32983 Stokta |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,4727 TL - 2,4727 TL | 29533 Stokta |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10,4405 TL - 10,4405 TL | 4003 Stokta |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,0152 TL - 2,0152 TL | 6000 Stokta |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.