Torx Başlı Flanşlı Kapak Vidaları, malzemeleri mekanik olarak tespit etmek için ideal bağlantı elemanlarıdır. Hafiftir, korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir. Torx aletleriyle takılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
10,0621 TL - 10,0621 TL | 92 Stokta |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,1293 TL - 1,1293 TL | 14043 Stokta |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2364 TL - 1,2364 TL | 8976 Stokta |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,9276 TL - 1,9276 TL | 16000 Stokta |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,132 TL - 2,132 TL | 3440 Stokta |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,9324 TL - 12,9324 TL | 21533 Stokta |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
15,4892 TL - 15,4892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
5,3517 TL - 5,3517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
8,506 TL - 8,506 TL | 960 Stokta |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
14,1941 TL - 14,1941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,6052 TL - 4,6052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,0888 TL - 5,0888 TL | 282 Stokta |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
7,7279 TL - 7,7279 TL | 73 Stokta |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,3365 TL - 9,3365 TL | 14 Stokta |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
17,2432 TL - 17,2432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,9732 TL - 4,9732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,6052 TL - 4,6052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,3517 TL - 5,3517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,7279 TL - 7,7279 TL | 200 Stokta |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,4101 TL - 9,4101 TL | 1300 Stokta |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.