Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
243,4626 TL - 243,4626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
285,951 TL - 285,951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
376,0617 TL - 376,0617 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
1.474,8653 TL - 1.474,8653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
2.359,2847 TL - 2.359,2847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
4.721,0582 TL - 4.721,0582 TL | 30 Stokta |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
1.391,1815 TL - 1.391,1815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1.888,5004 TL - 4.626,8261 TL | 133 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2.629,046 TL - 6.441,1627 TL | 40 Stokta |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
5.204,4064 TL - 12.750,7957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 4830 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
115,6559 TL - 115,6559 TL | 266 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
115,6559 TL - 115,6559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 2758 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
134,266 TL - 134,266 TL | 574 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
134,2661 TL - 134,2661 TL | 3010 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
136,2638 TL - 136,2638 TL | 3458 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.