Menü Arama

Uç Tepeleri

Stokta

End Tips are a versatile cap with a multitude of uses. They are ideal for product presentations due to their neat and tidy appearance. They also offer product protection, preventing damage and the ingress of dirt.

The range is provided in a choice flexible and hard-wearing materials, making these caps a durable solution for your project requirements. Quick and easy to install, with a simple push fit design.

  • Materials: Polyvinyl Chloride (PVC) and Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Finish Options: Gloss and Matt
  • Colours: Black and White
  • RoHS Compliant.


Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk h d1 Tam Malzeme Tip Satın Al
2,4813 TL - 6,0793 TL 684 Stokta
10.5 mm
Black
Polyvinyl Chloride
1,6192 TL - 3,9671 TL 76100 Stokta
6.3 mm
Black
Polyvinyl Chloride
  • / 4
Yuvarlak Uç Kapağı 8.0 mm 24.2 mm PVC Black

12355

Fiyat Aralığı
6,0793 TL - 2,4813 TL

Stok Seviyeleri
684 Stokta
Özellikler
  • D
    10.5 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Uç Kapağı 2.7 mm 12.2 mm PVC Black

11343

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
76100 Stokta
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Bitir
    Gloss
  • GTIP Numarası
    3926909790