Menü Arama

Yapışkan Montajlı Kablo Kelepçesi Ayağı

Stokta

The Adhesive Mount Cable Tie Holder range offers versatility in terms of mounting options. It comes supplied with adhesive and also allows screw fixing. Available in fixed four-way cable tie installation direction or swivel base holder. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR1718

Seri Kodu: SR1718

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
6,9288 TL - 6,9288 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
5,1624 TL - 5,1624 TL 23996 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
4,868 TL - 4,868 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
5,7828 TL - 5,7828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
6,4978 TL - 6,4978 TL 1576 Stokta
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL 3282 Stokta
25.4 mm
3.6 mm
25.4 mm
8.0 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL 17424 Stokta
21.8 mm
3.6 mm
4.7 mm
4.0 mm
9,93 TL - 13,24 TL 3988 Stokta
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
  • / 2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı M5 4.8 mm PA Natural

460333

Fiyat Aralığı
6,9288 TL - 6,9288 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 6 0.142 in PA Natural

FTH-5A1-RT-M

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
23996 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.6 mm PA Black

494645

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 2.5 mm PA Natural

MFTH-2-01A4-RT

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.8 mm PVC White

FTH-2A4-RT-M

Fiyat Aralığı
6,4978 TL - 6,4978 TL

Stok Seviyeleri
1576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.2 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan M4 0.142 in PA Natural

FTH-4A-RT-M

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
3282 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 3.6 mm PA Natural

460331

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
17424 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.4 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan #8. M4 PA Natural

23TA00400

Fiyat Aralığı
13,24 TL - 9,93 TL

Stok Seviyeleri
3988 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Yüksekliği
    4.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm